Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINUMERIK Programmieren 2 (Präsenz-Training) (NC-PRO2)

  • In diesem Kurs lernen Sie die Programmierung von Werkzeugmaschinen für komplexe Bauteile.

Objetivos

  • Zu Ihren Aufgaben gehört die Programmierung von Werkzeugmaschinen zur Herstellung komplexer Bauteile.
  • Nach dem Kurs können Sie anhand von Werkstückzeichnungen Teileprogramme erstellen. Sie programmieren zeilenorientiert mittels G-Code und mittels der graphischen Oberflächen ShopMill und ShopTurn. Sie nutzen dabei auch ausgewählte Hochsprachenbefehle. Ebenso können Sie das Anwenderprogramm erstellen.
Modalidad Curso presencial
Duración 5 días
Idioma de

Dirigido a

  • Programmierer

Contenido

  • SINUMERIK Systemübersicht, Konfigurationsvarianten
  • Betriebsarten, Bedienbereiche, Bedienelemente
  • Dateisystem, Editor
  • Programmierung mit DIN 66 025 und ausgewählten Hochsprachenbefehlen oder
  • Programmierung mit Shopmill/Shopturn und ausgewählten Hochsprachenbefehlen
  • Unterprogrammtechnik
  • Koordinatensysteme und FRAME-Konzept
  • Werkzeugkorrekturen
  • Variablen, Rechenparameter und Systemvariablen
  • Programmsprünge und Kontrollstrukturen
  • Makrotechnik
  • Programmieren mit Standardzyklen
  • Datensicherung von Programmen
  • sicheres statisches Schwenken einer Rundachse (B-Achse)
  • Haupt- und Gegenspindelprogrammierung (6 Musterfälle)
  • Praktische Programmierübungen an Trainingsgeräten

Prerrequisitos

  • Grundlegende Kenntnisse der Programmierung von SINUMERIK-Steuerungen und der Bedienoberfläche SINUMERIK Operate entsprechend dem Kurs NC-PRO1 (ehemals NC-SINOP-B).

Nota

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

  • Dieser Kurs eignet sich für Anwender der Siemens-Steuerungen SINUMERIK ONE, SINUMERIK 828 und SINUMERIK 840D sl. Die Bedienoberfläche ist jeweils gleich.
  • Dieser Kurs ist der Nachfolger des Kurses NC-SINOP-P. Der Inhalt ist vergleichbar und aktualisiert.

Costo

3.975 EUR

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull star half star (4,3 de 5 para 6 clasificaciones)
Contacto