Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Online-Training
  2. Prozessleitsysteme
  3. ST-PCS7SIM - Descripción

Online-Training - SIMIT in der Prozessautomatisierung (ST-PCS7SIM)

  • In diesem Online-Training im virtuellen Klassenzimmer lernen Sie durch Anwendung der Simulationssoftware SIMIT die Software kennen und erhalten einen Überblick über die Funktionen und Bibliotheken im Umfeld der Prozessautomatisierung.

Objetivos

  • Mit Übungen in einer virtuellen Trainingsumgebung und praktischen Beispielen erlernen Sie schrittweise den Entwurf von Simulationen/Modellen zum Testen von PCS 7 Automatisierungssoftware. Das perfekte Zusammenspiel aller in SIMIT integrierten Komponenten befähigt Sie, dauerhaft mehr in höchster Qualität zu produzieren und neue Produkte deutlich schneller am Markt zu etablieren.

  • Nach dem Kursbesuch sind Sie in der Lage:
    • eigene Komponenten und Vorlagen zu erstellen
    • die Möglichkeiten des effektiven Engineering in SIMIT nutzen
    • Kopplungen zwischen der Simulation in SIMIT und PCS 7 Automatisierungssystemen zu etablieren, die mit PLCSIM oder einem virtuellen Controller emuliert werden.
Modalidad Entrenamiento en línea
Duración 3,5 días
Idioma de

Dirigido a

  •  
    • Projektierer
    • Programmierer
    • Inbetriebsetzer
    • Technologe

Contenido

  •  
    • Schnittstellen zu Steuerungen oder anderen Applikationen
    • Darstellung der drei Simulationsebenen und deren Funktionsweise
    • Erstellen von Vorlagen und effektives Engineering durch Importfunktionen
    • Arbeiten mit Bibliotheken, die SIMIT bereit hält
    • Erstellen eigener Komponenten mit dem Component Type Editor
    • Einblick in das Meldesystem und das Automation Control Interface
    • Erzeugen kleiner Simulationsprojekte
    • Erstellen einer verteilten Umgebung mit dem virtuellen Controller

Prerrequisitos

  •  
    • Grundkenntnisse der Elektro-, Regelungs- und Steuerungstechnik, sowie in der Prozessleittechnik
    • Besuch des Systemkurses "ST-PCS7SYS" wird empfohlen.
    • Praxiserfahrung in der Projektierung von SIMATIC PCS 7

  • Technische Voraussetzung

  • Für das Online-Training wird eine virtuelle Trainingsumgebung benötigt, die von uns zur Verfügung gestellt.
  • Wir empfehlen für die bestmöglichste Nutzung die technischen Voraussetzungen mit zu beachten.

Nota

  • Kurssprache ist Deutsch.

Costo

3.062,50 EUR

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull star half star (4,5 de 5 para 4 clasificaciones)
Contacto