Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Introduction du Digital Enterprise dans le monde de l'automatisation TIA (Formation à distance) (DI-INTRO-D)

  • Cette formation constitue une introduction au thème d’entreprise digitale dans le monde Totally Integrated Automation. Vous apprendrez comment procéder pour déployer l’industrie du futur grâce à nos différentes solutions logicielles. Vous aurez un aperçu théorique mais aussi pratique, avec une idée plus précise des possibilités de l’entreprise digitale grâce à nos démonstrations.
    Répartition90% Théorie, 10% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objetivos

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Démarrer une démarche de transformation digitale dans le monde Totally Integrated Automation
    • Connaître les possibilités de l’entreprise digitale
    • Connaître les étapes de la standardisation
    • Identification des objets avec la même fonction
    • Utilisation des librairies TIA Portal
    • Connaître la méthode pour tester le programme et logiciel automate de manière automatisé avec PLCSim Adv
    • Expliquer les étapes de la génération automatique de code automate avec TIA Portal Openess
    • Expliquer les étapes de la génération automatique de vue IHM avec SivArc
    • Convergence IIoT & IT/OT
Modalidad Entrenamiento en línea
Duración 14 horas (par demi-journée de 3h30)
Idioma fr

Dirigido a

  •  
    • Automaticien BE/ Méthode
    • Technicien de maintenance niveau 2
    • Dirigeants
    • Personnel de vente

Contenido

  •  
    • Standardisation comme base de la numérisation
    • Intégration continue : méthodes et processus pour optimiser le développement logiciel et améliorer la qualité des résultats
    • Travail collaboratif sur un projet
    • Versionning et tests automatiques
    • Workflow d'automatisation de l'ingénierie (TIA Openness, TIA Add-Ins, SiVArc)
    • Simulation au niveau des machines (PLCSIM Advanced, SIMIT, NX MCD)
    • Simulation au niveau des lignes et des installations (Simcenter/Amesim, Tecnomatix Process Simulate & Plant Simulation)
    • Connectivité et intégration des machines (OPC UA, MQTT, PROFINET TSN, 5G)
    • IoT industriel et convergence IT/OT
    • Cybersécurité
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prerrequisitos

  • Connaissances de base en automatisation & TIA Portal Step 7

Nota

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences du formateur :
    • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Support de cours en anglais
    • Formation réalisée à distance via Teams
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet (la caméra est un plus).
  • Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.
    • Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques (Automate, Logiciels TIA-PORTAL etc.).
    • Une caméra permet aux participants de visualiser la réaction de l'équipement suite aux manipulations réalisées à distances.

Descargas

Contacto