Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Langage de programmation SCL (Formation à distance) (TIA-SCL-D)

  • Ce cours est destiné à des programmeurs, projeteurs et metteurs au point qui désirent programmer les automates SIMATIC S7 avec le langage évolué SCL avec la plateforme de développement TIA-PORTAL.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici
    Test de prérequisConnaissances programmation TIA-PORTAL

Objetivos

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Mettre en œuvre un programme SCL dans un automate SIMATIC S7.
    • Exploiter les avantages qu'offre ce langage de programmation.
    • Connaitre les instructions standard.
    • Mettre en œuvre des tests et la recherche d'erreurs avec le debugger intégré.
Modalidad Entrenamiento en línea
Duración 14 horas (par demi-journée de 3h30)
Idioma fr

Dirigido a

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Contenido

  • Utilisation de l'éditeur de programme SCL
    • Développement de programmes
    • Types de données et d'instructions
    • Définition des blocs de programme OB, FB, FC, DB en SCL
    • Utilisation de variables et de noms de blocs symboliques
    • Instructions : IF, WHILE, REPEAT
    • Mise en service de programmes
    • Test et recherche d'erreurs
    • Utilisation du debugger intégré
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prerrequisitos

  • Avoir participé à la formation TIA-SERV1, TIA-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet. Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.

Nota

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Formation réalisée à distance via Teams
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet (la caméra est un plus).
  • Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.
    • Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques (Automate, Logiciels TIA-PORTAL etc.).
    • Une caméra permet aux participants de visualiser la réaction de l'équipement suite aux manipulations réalisées à distances.
    • Documentation pédagogique en Anglais
  • Matériel Pédagogique disponible à distance (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional)
    • Automate gamme S7 ou PLCSim Advanced
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique ou simulateur de maquette pédagogique

Costo

1.094 EUR
Prix en EURO HT par personne

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull star empty star (3,7 de 5 para 15 clasificaciones)
Contacto