Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

workshop: Hands-on onderhoud: Siemens SINAMICS S120 / S150 (G130/G150) frequentieregelaars (AST-OH120)

  • Deze workshop biedt een praktische en interactieve benadering om deelnemers vertrouwd te maken met de onderhoudsprocedures en -technieken van de SINAMICS S120 / S150 frequentieregelaars. Na voltooiing van de workshop zullen deelnemers in staat zijn om effectief onderhoud uit te voeren en problemen op te lossen aan deze aandrijvingen.

Objetivos

  • De cursus is bedoeld voor Maintenance engineers en onderhoudspersoneel.
  • • Na het volgen van de workshop zal de deelnemer in staat zijn om 1st level service uit te voeren op aandrijvingen SINAMICS S120/150 (G130/G150).
  • • Deelnemers zullen kennis opdoen over de SINAMICS S120 / S150 (G130/G150). Dit wordt gedaan aan de hand van een halve dag theoretische instructies en een halve dag praktische oefeningen in de installatie van de klant.
  • • De workshop is dynamisch en sluit aan op de behoefte van de betreffende Maintenance engineers en onderhoudspersoneel.
Modalidad Curso presencial
Duración 1 día
Idioma nl

Dirigido a

  • Deze workshop is bedoeld voor Maintenance engineers en onderhoudspersoneel die praktische kennis willen opdoen van hun installaties.

Contenido

  • De onderwerpen die aan bod komen in deze workshop zijn onder andere:
  • • Overzicht van de SINAMICS producten
  • • Opbouw drive systemen van SINAMICS S120 / S150
  • • Hardware en EMC
  • • Software tools Starter/Startdrive
  • • Back-up maken en laden van parameters
  • • Gebruik van de TRACE functie
  • • Diagnose en foutbehandeling

Prerrequisitos

  • Deelnemers dienen kennis te hebben van draaistroommotoren en vermogenselektronica.

Nota

  • • De workshop wordt gegeven in het Nederlands door een Nederlandstalige docent.
  • • De workshop vindt plaats op locatie bij de klant.
  • • De praktische oefeningen worden uitgevoerd met de Sinamics S120/S150 (G130/G150) in de installatie van de klant. Een beschikbaar drive systeem in de installatie (niet in gebruik voor productie) voor het praktische deel is vereist
  • • De minimale groepsgrootte is 3 en de maximale groepsgrootte is 6.
  • Prijs is voor maximaal voor 6 personen, 1 dag workshop op locatie van de klant..

Costo

Totale prijs voor een groep

Descargas

Contacto