Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINAMICS DCM - Parameterizing and Commissioning (DR-DCM-PM)

  • U bent verantwoordelijk voor de inbedrijfname van SINAMICS DCM DC-aandrijvingen. Moderne omvormers bieden een veelvoud aan functies en instelmogelijkheden. Een gerichte aanpak bespaart u tijd en helpt fouten te voorkomen. In deze cursus leert u de stap-voor-stap procedure voor inbedrijfstelling. U gebruikt de STARTER-software om de parametrering en gegevensback-up uit te voeren. Door correcte parametrering ondersteunt u de betrouwbare werking van het hele systeem.

Objetivos

  • Na de cursus kunt u de SINAMICS DCM-converter veilig en efficiënt in gebruik nemen. U kunt de regelparameters aanpassen aan de betreffende toepassing en de diagnosetools gebruiken in geval van een fout.
Modalidad Curso presencial
Duración 5 días
Idioma nl

Dirigido a

  • Inbedrijfnamepersoneel
  • Servicepersoneel
  • Onderhoudspersoneel

Contenido

  • Ontwerp en werking van de SINAMICS DCM-vermogensomzetter:
  • Regelmodule CUD, interfaces
  • Motoren, vermogensdeel met ankercircuit en bekrachtigingscircuit
  • Parametrering, gegevensopslag en diagnose met:
  • PC-programma STARTER
  • Bedieningspanelen BOP20 en AOP30
  • Indienststellingsprocedure en functiecontrole
  • Functieschema's: setpointkanaal, ingangen en uitgangen, vrije functiemodules
  • Stuursignalen en interne signaalinterconnectie met BiCo technologie
  • Optimalisatie van de regeling door automatische meetprocedures
  • Uitbreiding met terminal- en sensormodules via DRIVE-CLiQ
  • Analyse van de bedrijfstoestand door middel van vrijgavesignalen, warnings en foutmeldingen
  • Registratie van signalen via tracefunctie en diagnosegeheugen
  • Interface aan de aandrijfzijde met SIMATIC S7 via PROFIBUS en PROFINET
  • Praktische oefeningen op trainingsapparaten met SINAMICS DCM en AOP30

Prerrequisitos

  • Basiskennis aandrijftechniek

Costo

2.850 EUR

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,9 de 5 para 7 clasificaciones)
Contacto