Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Siemens SINAMICS S120 met Startdrive,Safety-Integrated, TIA Portal (regelbare aandrijving) (DR-S12-P1T)

  • Na het volgen van de cursus is de deelnemer in staat een aandrijving met SINAMICS S120 op te bouwen in TIA Portal.

Objetivos

  • De cursus is bestemd voor inbedrijfname-, engineers - en onderhoudspersoneel.
  • Na het volgen van de cursus is de deelnemer in staat een aandrijving met SINAMICS S120 op te bouwen in TIA Portal, in bedrijf te nemen en fouten op te sporen en is in staat om functies zoals EPOS en Basic Safety functies toe te passen en weet hoe de S120 gekoppeld wordt aan een PLC.
Modalidad Curso presencial
Duración 4 días
Idioma en, nl

Dirigido a

  • Inbedrijfstellers, onderhoudsmedewerkers en programmeurs die Sinamics drives gaan toepassen.

Contenido

  • De onderwerpen in deze cursus zijn:
    • Overzicht van de SINAMICS producten
    • Opbouwen van een SINAMICS S120 in TIA Portal
    • Startdrive voor de inbedrijfstelling en configuratie via de PC
    • BiCo techniek
    • SERVO en VECTOR regelingen
    • TRACE functie
    • Topologie
    • Diagnose en foutbehandeling
    • Standaard functies in SERVO en/of VECTOR omgeving
    • Communicatie met de S71500 CPU
    • Positioneren met EPOS (Easy POSitioning)
    • Basic Safety functies van de S120

Prerrequisitos

  • Kennis van draaistroommotoren en vermogenselektronica.

Nota

  • Docent : Nederlands,
    Cursusdocumentatie : Engels
    De vaardigheidsoefeningen worden uitgevoerd met een Sinamics S120, motoren en bediening
    1 configuratie per 2 deelnemers.

Costo

2.350 EUR

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,5 de 5 para 26 clasificaciones)
Contacto