Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. SITRAIN Brasil Catálogo
  2. SIMATIC Clássico
  3. ST-PRO1_O - Descripción

Treinamento on-line: Simatic Manager - S7 Programação 1 - Básico (ST-PRO1_O)

Objetivos

  • Para fornecer o melhor suporte e treinamento possível em seu ambiente de aprendizado pessoal (escritório próprio / escritório doméstico), implementamos cursos de treinamento selecionados para você na forma de treinamento on-line digital. Nas aulas teóricas (ao vivo) realizadas por nossos palestrantes especializados, forneceremos o conteúdo do treinamento prático descrito nos objetivos de aprendizado com a ajuda do PLCSim para execução exercícios práticos. Em nossa sala de aula virtual, nosso especialista está disponível a qualquer momento para perguntas detalhadas e discussões técnicas, mesmo durante os exercícios práticos individuais. Este curso é dirigido a usuários das áreas de projetos, montagem e manutenção que utilizam CLP’s Simatic S7-300/400. Você reforçará o seu conhecimento teórico com exercícios práticos totalmente simulados. Após este curso o participante terá condições de desenvolver programações estruturadas em CLP’s S7-300/400, fazer a configuração do seu hardware, transferência de programas.
Modalidad Entrenamiento en línea
Duración 5 días 30 Horas
Idioma pt

Dirigido a

  • Programadores, Engenheiros e Técnicos que utilizam ou venham a utilizar o Simatic S7 300/400.

Contenido

  • A Família SIMATIC S7
  • O SIMATIC Manager
  • Configuração de Hardware
  • Símbolos
  • Arquitetura dos Blocos / O Editor de Blocos
  • Operações Binárias
  • Operações Digitais
  • Blocos de Dados
  • Funções e Blocos de Funções
  • Procura de Defeitos
  • Documentando, Salvando, Arquivando
  • Introdução ao Profibus DP

Prerrequisitos

  • Conhecimentos básicos de Eletricidade e de Lógica de Comando Elétrico.
  • O participante deverá ter instalado o Software STEP 7 Professional 2017 SR2.
  • Configuração de Software: deverá ter instalado:
    • MS Windows 7 Ultimate, Professional and Enterprise (64-bit), with SP1
    • ou MS Windows 10 Pro and Enterprise (64-bit)
    • ou MS Windows Server 2008 R2 (64-bit) with SP1 (Standard Edition as work station computer)
    • ou MS Windows Server 2012 R2 (64-bit) (Standard Edition as work station computer)
    • ou MS Windows Server 2016 (64-bit) (Standard Edition as work station computer)
    • ou MS Windows Server 2019 (64-bit) (Standard Edition as work station computer)

  • Requerimentos Técnicos
    • Para este treinamento, você precisará de um computador com Windows 7 ou superior, Windows 10 e uma conexão estável à Internet. Recomendamos uma taxa de transferência de dados de 15 Mbit / s. Você precisará do Google Chrome como navegador
    • O computador deverá ter a configuração de Hardware mínima:
      Processador i3;
      4 GB de memória RAM;
      250GB HD SSD.
  • Desejável que se tenha conhecimento do idioma inglês à nível técnico.

Nota

  • Para a realização do Download do Simatic Manager, seguir os seguintes passos:
    • O usuário deverá realizar o cadastro no site, pois todos os Download de software somente são passíveis de execução com esse cadastro.
      https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=pt-BR
    • Para realizar o download do software o usuário deve seguir as orientações do documento encontrado no link abaixo:
      https://support.industry.siemens.com/cs/document/109758060
    • Deverá ser realizado o Download do Software STEP 7 Professional 2017 SR2 Trial no link abaixo:
      https://support.industry.siemens.com/cs/br/pt/view/109773842/en

    • Para um melhor aproveitamento e conforto, recomenda-se que seja utilizado dois monitores durante o treinamento. Ou, poderá ser utilizado um monitor (para execução dos exercícios) mais um tablet para acompanhamento das apresentações do instrutor.

Descargas

Contacto