Tämä on kertaus- ja täydennyskoulutus etupäässä automaatioasentajille, jotka osaavat S7-manager ja CPU300/400 maailman, mutta haluavat päivittää osaamisensa TIA ympäristöön ja/tai ovat käyneet TIA-Serv1 koulutuksen ja kaipaavat nyt laadukkaan kertauksen osaamiseensa. Kurssilla tiivistyy kaikki oleellinen mikä liittyy projektin, PLC:n, HMI-käyttöliittymän ja taajuusmuuttajan ylläpitoon.
Objetivos
Hyvin käytännönläheinen koulutus, jossa 80% ajasta tehdään harjoituksia. Kurssilta saa laadukkaan pdf materiaalin, mutta teoreettinen osio kurssin aikana on jämäkkä ja napakka. Asiat opetellaan harjoittelemalla.
TIA-portal ohjelman käyttö ylläpidon tehtäviin
Varmuuskopioinnit ja palautukset
Ohjelmien luku ja pienet ohjelmamuutokset
Laitepäivitykset ja hardware muutosten teko
Vianpaikannukset
Modalidad
Curso presencial
Duración
2 días
Idioma
fi
Dirigido a
Kunnossapito- ja automaatioasentajat, jotka haluavat päivittää S7-300/400 tai muihin kuin S7-1200/1500 logiikoihin liittyvän osaamisensa TIA S7-1500 maailmaan tai henkilöt jotka kaipaavat laadukkaan kertaamisen TIA-Serv1 tason osaamiseen.
Contenido
Sisältö:
TIA-portalin perusteet, Step7+WinCC
S7-1500 logiikka, laitteet ja verkot
Tallennus, backup, arkistot, palautukset, lisäykset ja muutokset (logiikka, HMI ja Taajuusmuuttaja)
PLC ohjemlmointi ja pienet ohjelmamuutokset
Profinet kenttäväylän käyttöönotto
Vianpaikannus
HMI paneelin sekä taajuusmuuttajan lisäys projektiin
Runsaasti käytännönharjoituksia kurssin aiheista
Prerrequisitos
Jos sinulla ei ole logiikkaosaamista, valitse tämän kurssin sijaan TIA-Serv1. Jos logiikat ovat jo tuttuja, mutta TIA-Portal ja CPU1500 eivät, tai jos kaipaat kertausta TIA-Serv1 koulutukseen, valitse tämä koulutus. Valitse tämä myös TIA-Serv2 koulutuksen sijaan, jos voit kouluttautua vain 2päivää ja 4 päivän kurssi on vaikea sovittaa kalenteriin. Jos TIA-Serv1 tiedot ja taidot ovat hyvin hallussa ja muistissa ja kaipaat lisää, silloin kurssisi on TIA-Serv2. Kun kaipaat tämän kurssin jälkeen lisää, niin tältä kurssilta jatkat TIA-Serv2 kurssille.
Nota
Kurssimateriaali on englanniksi ja jaetaan sähköisessä muodossa (pdf). Osallistuja voi tilata tulostetun mapin hintaan 120 € (alv 0 %).