SIMATIC WinCC Unified est le nouveau système de visualisation de TIA Portal. Le système impressionne par l'utilisation de technologies Web natives, que vous découvrirez dans ce cours. Le haut degré d'ouverture vous est également transmis par des interfaces performantes. Apprenez à utiliser WinCC Unified et les nouveaux Unified Comfort Panels et faites-vous une idée personnelle des performances des nouveaux appareils.
Objetivos
La formation s'adresse aux débutants dans WinCC Unified et Unified Comfort Panels. Les bases élémentaires et les étapes de configuration sont enseignées. Des connaissances générales en technique d'automatisation sont un avantage.
Après le cours, vous serez en mesure d'utiliser en toute sécurité les Unified Comfort Panels et de créer vos propres projets IHM avec WinCC Unified Engineering :
• Concevoir des écrans d'opérateur TIA Portal et créer des dynamisations simples
• Configuration efficace grâce à l'utilisation de blocs d'affichage (technologie de fenêtre d'image)
• Créer une navigation d'image (technique de fenêtre d'image)
• Configurer les alarmes et les messages
• Accès aux contrôleurs S7
Avantages
• Formation du nouveau système IHM WinCC Unified directement du fabricant
• La compétence est plus que la connaissance. Avec de nombreux exercices pratiques, vous serez en mesure de maîtriser WinCC Unified après le cours
• Les nouveaux panneaux de confort unifié que vous pouvez toucher. Obtenez une impression personnelle de la performance des appareils
Modalidad
Curso presencial
Duración
3 días
Idioma
fr
Dirigido a
Vous avez pour tâche de créer ou d'éditer des projets IHM. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà eu un premier contact avec les IHM, ce cours vous montrera beaucoup de nouvelles choses et vous donnera confiance dans l'utilisation des WinCC Unified et Unified Comfort Panels.
• Programmeur
• Ingénieur de mise en service
• planificateur de projet
• Équipe de maintenance
• Personnel d'entretien
• Opérateur
Contenido
Vue d’ensemble du système
Les différences entre l’aspect HMI & SCADA quant à WinCC Unified
Installation du logiciel en réglant les options Windows
Interface de configuration de l’outil d’ingénierie
Logiciel de développement, Runtime / exploitation
Création et édition des projets
Création de synoptique
Hiérarchisation des synoptiques
Création et exploitation des Faceplates
Administration des utilisateurs
Configuration de l'enregistrement des données et des alarmes, y compris les journaux
Utiliser des recettes
Sont inclus dans le prix de la formation : Un accès gratuit à la plateforme d'apprentissage numérique SITRAIN access. Celle-ci est accessible une semaine avant le début de la formation et jusqu'à deux semaines après sa fin. Avec l'abonnement « Learning Membership », vous pouvez approfondir ou réviser le contenu de cette formation, ainsi que vous perfectionner sur d'autres sujets intéressants.
Prerrequisitos
Connaissance de base de la technique d'automatisation
Nota
L’organisation du cours est garantie à partir de 4 participants
Le « Learning Membership », commence 7 jours avant le début de la formation et se termine 14 jours après. Durant cette période, vous avez accès à plus de 480 formations disponibles en ligne.