Ce cours s'adresse aux ingénieurs de projet, programmeurs, ingénieurs de mise en service, décideurs et personnels de maintenance. Les participants acquérissent, à l'aide d'exemples simples, les notions de base nécessaires. Ceci afin d'être rapidement à même de projeter et réaliser une visualisation.
Modalidad
Curso presencial
Duración
5 días
Idioma
fr
Contenido
Aperçu du système SIMATIC WinCC
Créer un projet
Etablir une liaison sur un automate SIMATIC S7
Teste de fonction avec simulation de variable
Graphics Designer et image graphique pour le commande et la visualisation
Alarmlogging pour l'affichage et l'archivage de messages
Taglogging pour le représentation de courbes et l'archivage de valeurs de mesures
Archivages de données avec l'option User Archives
Report Designer pour établir des protocoles.
Tâches exécutées en arrière plan (Global Scripts) (Présentation)
Utilisation des interfaces Windows standard DDE, OLE 2.0, ODBC, OPC. (Présentation)
Ouverture utilisateur API (présentation de utilité et structure)
Exercices pratiques
Prerrequisitos
Savoir:
Connaissances des interfaces graphiques PC. Par exemple: Windows ou OS2.