L'examen de Siemens Certified Service Technician Level 2 a lieu dans un centre de formation régional.
Les connaissances pratiques seront contrôlées par un test d'aptitude. les sujets abordés sont les suivants: la mise en service du Hardware d'un API et de ses composants de la Totally Integrated Automation ainsi que la création et la mise en service d'un programme API simple
Ce test d'aptitude sera fait sur um banc de test. Celui-ci est composé d'un système d'automatisation S7-300, une périphérie décentrlisée ET 200 S, un Touch Panel TP177B, un entraînement Micromaster 420 et d'une maquette.
Après avoir réussi l'examen vous obtiendrez un certificat. Cette qualification est la preuve de vos connaissances et augmente vos possibilités sur le marché du travail.
Modalidad
Curso presencial
Duración
3 días
Idioma
fr
Dirigido a
Personnels de service
Opérateurs
Utilisateurs
Techniciens de maintenance
Contenido
Montage
Règle de montage d'un système d'automatisation
Câblage
Mise en service du hardware d'un API et des composants de la Totally Integrated Automation
De la CPU
Des cartes E/S (digitale et analogique) et leur adressage
Configuration des périphéries décentralisées, d'un entraînement et d'un pupitre opérateur
Software d'un API
Système d'exploitation d'un API
Programme utilisateur
Structure du programme utilisateur
Création et mise en service d'un programme API simple.
Projeter et structurer un programme
Combinaisons logiques avec dees entrées, sorties et mémentos
Fonctions: mémoires, temorisations et compteurs
Blocs de données, d'organisations, blocs de fonctions, fonctions et fonctions système