Le cours s'adresse à des utilisateurs réalisant des tâches d'ingénierie et souhaitant s'initier sous une forme compacte à la programmation de SIMATIC S7. Vous aurez un aperçu de la conduite et de la supervision, de PROFIBUS DP et de l'intégration d'entraînements.
Avec les connaissances sur l'automatisation de la fabrication intégrée, vous considérez votre système de manière globale et comprenez l'interaction des différents composants.
Nous vous apprenons à structurer et à créer des programmes SIMATIC S7 complets. Vous pourrez ainsi, à la fin de la formation, travailler de manière efficace avec STEP 7, réduire la phase d'ingénierie et réduire les sources d'erreurs grâce à une conception optimale de vos systèmes. La compréhension globale vous permettra de trouver de nouvelles impulsions et de nouvelles idées d'optimisation de la production.
Modalidad
Curso presencial
Duración
5 días
Idioma
fr
Dirigido a
programmeurs
personnels de mise en service
Développeurs
Contenido
outils pour réaliser un programme (par ex. avec un algorithme de calibrage)
fonctions, blocs fonctionnels et multi-instances (à l'exemple du timer/compteur IEC)
instructions de saut et opérations d'accus
adressage indirect
intégration d'un entraînement (MM420) via PROFIBUS DP
supervision et commande de l'entraînement avec le logiciel " Starter "
traitement des erreurs avec blocs d'organisation d'erreurs
outils d'informations système, recherche d'erreurs et diagnostique
évaluation de données diagnostique
recherche d'erreurs et messages avec un appareil HMI (TP 177B)
Traitement des valeurs analogiques
Approfondissement du contenu par des exercices pratiques sur un modèle d'installation SIMATIC S7-300.
Prerrequisitos
Connaissances de SIMATIC S7 équivalentes à ST-PRO1 et expérience pratique dans l‘application des connaissances.
Vous disposez d‘un test d‘admissibilité en ligne vous permettant de vous assurer que la formation choisie par vos soins correspond à vos compétences.