Les connaissances théoriques seront approfondies par des exercices pratiques sur un modèle d'installation SIMATIC. Celui-ci se compose de d'un système d'automatisation S7-300, d'une périphérie décentralisée ET200S, d'un pupitre opérateur TP 177B, d'un entraînement MM420 et d'un convoyeur.
Objetivos
Au cours de cette première partie de la formation de service, nous vous transmettrons les connaissances fondamentales de la structure des systèmes d‘automatisation, la configuration ainsi que le paramétrage de la partie hardware, le maniement de la version de base du logiciel STEP 7 ainsi que les principes de base de la programmation. Vous aurez également un aperçu de la conduite et de la supervision, de PROFIBUS DP et de l‘intégration des entraînements.
Avec les connaissances sur l‘automatisation de la fabrication intégrée, vous considérez votre système de manière globale et comprenez l‘interaction des différents composants. Vous pourrez, après avoir suivi ce cours, diagnostiquer des défauts matériels simples, échanger des composants, coordonner les composants de façon optimale, effectuer un diagnostic d‘erreurs sûr et réduire ainsi les durées d‘immobilisation.
Modalidad
Curso presencial
Duración
5 días
Idioma
fr
Dirigido a
Techniciens de service
Opérateurs
Personnels de maintenance
Exploitants
Contenido
aperçu du système et principales caractéristiques des performances de la famille des systèmes SIMATIC S7
tâches de programmation dans un système d'automatisation
opérations binaires et numériques
structurer et mettre en place un système d'automatisation
adressage et câblage des modules signaux
mise en service du matériel et du logiciel du système d'automatisation
configuration et paramétrage du matériel S7-300
approfondissement des cours théoriques par des exercices pratiques sur l'appareil
présentation du Touch Panel
présentation de l'entraînement
configuration et paramétrage du PROFIBUS DP
sauvegarde et documentation des modifications de programme
Approfondissement du contenu par des exercices pratiques sur un modèle d'installation SIMATIC S7-300.
Prerrequisitos
Connaissances fondamentales de la technique d‘automatisation. Vous disposez d‘un test d‘admissibilité en ligne, vous permettant de vous assurer que la formation choisie par vos soins corresponde à vos compétences.