Ihre erworbenen theoretischen Kenntnisse vertiefen Sie durch zahlreiche, praktische Übungen an einem SIMATIC-Anlagenmodell, an dem Sie auch die Prüfung ablegen. Dieses besteht aus einem Automatisierungssystem SIMATIC S7-1500, Dezentraler Peripherie ET200SP, Touchpanel TP700, Antrieb SINAMICS G120 und einem Bandmodell.
Objetivos
Der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) hat eine Weiterbildungsleitlinie definiert. Grund hierfür ist die stete Weiterentwicklung der Automatisierungstechnik hin zu Totally Integrated Automation Lösungen. Diese beinhalten heute neben Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) auch Komponenten der Industriellen Kommunikation, für Bedienen- und Beobachten-Aufgaben, der Sicherheitstechnik und die Anbindung von Antrieben. So wurde eine Neuerung des bisherigen Abschlusses zum SPS-Techniker erforderlich. Im Rahmen dieser Weiterbildungsleitlinie bieten wir den Abschluss zum Automatisierungstechniker/in Service entspr. ZVEI an.
Dieser Kurs bestehend aus zwei Tagen Theorie und einer 5-stündigen Prüfung am dritten Tag bietet die optimale Vorbereitung auf die eingeschlossene Prüfung! Denn hier werden Ihre Fertigkeiten aus der SIMATIC Serviceausbildung (Kurse TIA-SERV1 - TIA-SERV3) aufgefrischt und gefestigt. Der praktische Leistungsnachweis beinhaltet die Inbetriebnahme der Hardware einer SPS, eines einfachen SPS-Programms und den Komponenten von Totally Integrated Automation sowie das Erweitern dieses SPS-Programms. Nach erfolgreichem Bestehen erhalten Sie einen anerkannten Nachweis für Ihr Fachwissen.
Modalidad
Curso presencial
Duración
3 días
Idioma
de
Dirigido a
Instandhalter
Wartungspersonal
Servicepersonal
Contenido
Service SIMATIC-Steuerung mit der Software SIMATIC STEP 7 V16 im TIA Portal
Systematische Fehlersuche und -behebung in einem komplexen Automatisierungssystem
Fehlerauswertung und -behandlung per Software
Struktur und Dokumentation umfangreicher Anwenderprogramme verstehen und bei Bedarf ändern
Industrielle Kommunikation
Diagnose von Fehlern in einem PROFINET IO-System mit einem HMI-Gerät
Projektierung einer CPU-CPU Kommunikation über Industrial Ethernet
Human Machine Interface
Alternative Meldeverfahren
Konsistente Übertragung von ganzen Datensätzen (Rezepturverwaltung)
Diagnose von Systemfehlern mit einem HMI-Gerät
Motion Control
Anbindung von Antrieben
Funktionale Sicherheitstechnik
Bedeutung der Sicherheitstechnik bei der Unfallverhütung
Vertiefung der Inhalte durch praxisorientierte Übungen am SIMATIC S7-1500 Anlagenmodell
Prerrequisitos
Besuch des Kurses TIA-SERV3
Nota
In diesem Kurs arbeiten Sie mit der Software SIMATIC STEP 7 auf Basis TIA Portal
Bitte bringen Sie Ihre TIA-SERV1 bis TIA-SERV3 Kursunterlagen zum Training mit.
Sie benötigen eine Kursberatung oder brauchen Support zu einer Kursbuchung oder Registrierung? Kontaktieren Sie uns.