Das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bildet die Arbeitsumgebung für ein durchgängiges Engineering mit SIMATIC STEP 7 und SIMATIC WinCC. Der dritte Teil der SIMATIC TIA Portal Programmierausbildung knüpft an die in den beiden Trainings SIMATIC S7 TIA Portal Programmieren 1 und 2 erworbenen Kenntnisse bezüglich TIA Portal inkl. STEP 7, SIMATIC S7, Bedienen & Beobachten, Anbindung von Antrieben und PROFINET IO an. Sie erweitern Ihr Wissen um den Aspekt der Wiederverwendbarkeit von STEP 7-Bausteinen und deren Ablage in Anwender-Bibliotheken. Sie erhalten einen Einblick in ProDiag. Zur programmtechnischen Fehler-Meldung, -Behandlung und -Auswertung erstellen Sie Anwender-spezifische Bausteine. Zur Ablage der Maschinendaten erlernen Sie, Rezepturen in SIMATIC HMI (Bedien- und Beobachtungssystem) zu verwalten. Sie bauen eine Kommunikation zwischen SIMATIC CPUs basierend auf Industrial Ethernet auf. Durch die umfassenden, vermittelten Kenntnisse können Sie Projektierungszeiten verkürzen und flexibel auf Anforderungen zur Optimierung Ihrer Anlage reagieren.
Objetivos
Nach dem Kursbesuch können Sie:
das Prinzip der objektorientierten Programmierung verstehen
wieder verwendbare STEP 7-Bausteine in Anlehnung an IEC 61131-3 objektorientiert programmieren.
wieder verwendbare Bausteine sowie Anwender-Bibliotheken erstellen
STEP 7-Bausteine zur programmtechnischen Fehler-Behandlung und -Auswertung programmieren
Alarm-Meldungen programmieren
Datenverwaltung mit SIMATIC HMI Rezepturen projektieren
CPU - CPU Kommunikation via Industrial Ethernet projektieren
Ihr theoretisch erlerntes Wissen vertiefen Sie durch zahlreiche praxisorientierte Übungen an einem TIA-Anlagenmodell. Dieses besteht aus einem Automatisierungssystem SIMATIC S7, einer Dezentralen Peripherie ET 200, einem Touchpanel, einem Antrieb und einem Bandmodell.
Modalidad
Curso presencial
Duración
5 días
Idioma
de
Dirigido a
Programmierer
Inbetriebsetzer
Projektierer
Contenido
Inbetriebnahme des TIA-Anlagenmodells mit Dezentraler Peripherie an PROFINET IO
Funktionen, Funktionsbausteine und Multi-Instanzen
Wiederverwendbare Bausteine mit optimiertem Datenzugriff
Indirekte Adressierung komplexer Datenstrukturen durch Nutzung der Parametertypen ARRAY*, VARIANT, REF_TO und DB_ANY
Versionierung mittels Typitisierung in Projekt- sowie Globalbibliothek
Verwaltung einer Rezeptur-Datenbank im Bedien- und Beobachtungssystem (HMI)
Erstellen von Meldungen (Programm-Alarm und Einträge in den Diagnosepuffer)
ProDiag
CPU – CPU Kommunikation via Industrial Ethernet
Nutzung von Technologieobjekten (Motion Control und PID-Regler)
Überblick über Engineering-Tools rund um das TIA Portal
Vertiefung der Inhalte durch praxisorientierte Übungen am SIMATIC S7-1500 Anlagenmodell
Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende. Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.
Prerrequisitos
SIMATIC S7-Kenntnisse entsprechend TIA-PRO2 oder TIA-SYSUP und praktische Erfahrung in der Anwendung der Kenntnisse.
Sie können den zur Verfügung stehenden Online-Eingangstest nutzen, um sicherzustellen, dass der von Ihnen gewählte Kurs Ihren Kompetenzen entspricht.
Dieses Training wird auf Basis SIMATIC S7-1500 und der Software SIMATIC STEP 7 auf Basis TIA Portal durchgeführt.
Dies ist der dritte von drei Kursen, der Sie auf den Abschluss als "Automatisierungstechniker/in Projektierung entspr. ZVEI auf Basis TIA Portal" vorbereitet.
Die Prüfung ist ein Modul des "SITRAIN Certification Program".
Am Ende des TIA-PRO3 Kurs wird die Prüfung vom CPT-FAP. durchgeführt.
Die Learning Membership beginnt 7 Tage vor Kursbeginn und endet 14 Tage nach Kursende. Während dieses Zeitraums haben sie Zugriff auf alle der über 480 verfügbaren web-based Trainings.
Garantierte Durchführung bei min.4 Teilnehmer
Sie benötigen eine Kursberatung oder brauchen Support zu einer Kursbuchung oder Registrierung? Kontaktieren Sie uns.