Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Desigo CC fortsättningskurs för kunder (TDK62)

  • Denna utbildning är för Kunder
    Kursens huvudsakliga målgrupp är ansvariga för Desigo CC mot värme och ventilation i byggnader. Detta är en uppföljnings kurs på TDK61 Desigo CC grunder

Objetivos

  • Har Du någon gång haft behov av att
    • ändra eller komplettera flödesbilder
    • knyta (digitalt) driftkort/funktionsbeskrivning till flödesbild
    • ändra/skapa larmstyrningar från
    • a) olika delar av anläggningen
    • b) olika ansvarsområden
    • c) olika larmprioriteter
    • lägga till nya användare i Desigo CC, eller ändra användarrättigheter på befintliga användare
    • snabbt få rapporter om driftstatus i olika anläggningsdelar
  • Detta är bara några av de funktioner som du får lära dig på den här fortsättningskursen.
Modalidad Curso presencial
Duración 2 días .
Dag 1 09:45-16:00
Dag 2 08:15-16:00
Idioma sv

Contenido

  • Ändra och rita bilder
  • Knyta funktionstexter till bilder
  • Skapa larmgrupper
  • Anpassa användarrättigheter
  • Anpassa systemfunktioner
  • Skapa rapporter och reaktioner

Prerrequisitos

  • Deltagarna skall ha genomfört grundkurs Desigo CC (TDK61).

Costo

13.344 SEK

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull star half star (4,2 de 5 para 5 clasificaciones)
Contacto