Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Industriautomation
  2. Sinumerik
  3. NC-ONE-SERV - Descripción

Sinumerik ONE Service Training (NC-ONE-SERV)

  • Den här kursen lär dig hur du underhåller och servar en SINUMERIK ONE med operatörsgränssnitt SINUMERIK Operate.

Objetivos

  • Den här kursen lär dig hur du underhåller och servar en SINUMERIK ONE med användargränssnittet SINUMERIK Operate. Utbildningsutrustning används för serviceövningar och felsökning.
  • Efter avslutad kurs har du de kunskaper och förmågor som krävs för att hantera löpande service- och underhållsarbeten på verktygsmaskiner med SINUMERIK ONE och SINAMICS S120 samt för att utföra sekundär driftsättning.
  • Vid fel kommer du att kunna söka efter och rätta till fel på ett riktat sätt. På så sätt hjälper du till att hålla stilleståndstider så låga som möjligt och att uppnå högre produktivitet.
Modalidad Curso presencial
Duración 5 días
Idioma sv

Dirigido a

  • Denna utbildning är lämplig för dig som arbetar med service- och underhåll.

Contenido

  • Översikt och komponenter i SINUMERIK ONE
  • Introduktion till drift
  • Datasäkerhetskopiering och omstart
  • Analys av feldisplayer och diagnostikdisplayer
  • Grundläggande konfiguration av axlar och drivenheter
  • Anpassning av maskindata efter mekaniskt underhållsarbete
  • Användarprogrammets struktur
  • NC/PLC-gränssnittsstruktur, viktiga gränssnittssignaler och användarlarm
  • Praktisk serviceutbildning på vår utbildningsutrustning

Prerrequisitos

  • Grundläggande kunskaper om Siemens PLC-system och dess mjukvaror motsvarande Simatic TIA Portal service 1 (TIA-SERV1), grundläggande maskinkunskap och allmän NC-kännedom.
  • Relevant utbildning, kunskap och erfarenhet för att han eller hon ska kunna analysera risker och undvika faror som el kan skapa.

Nota

  • Denna utbildning hade tidigare beteckning NC-ONE-SK.

Costo

30.900 SEK

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 de 5 para 12 clasificaciones)
Contacto