Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Siemens SIMATIC WinCC OA Open Architecture Basic Course (ST-WCCOABA)

  • Deze cursus is bedoeld om zelfstandig een WinCC open architecture applicatie te maken.

Objetivos

  • Deze cursus is bedoeld om zelfstandig een WinCC open architecture (WinCC-OA) applicatie te maken (ETM Certified) Let op ! Bij deze cursus dient u zelf een laptop mee te nemen.
Modalidad Curso presencial
Duración 5 días
Idioma nl

Dirigido a

  • De training is bedoeld voor software-architecten en -engineers die voor het eerst kennismaken met WinCC Open Architecture

Contenido

  • De onderwerpen in deze cursus zijn:
  • - WinCC-OA concepts
  • - Manager concept
  • - Project setup
  • - Database and datapoints (para)
  • - Datapoint (power-)configs
  • - Drivers and communication
  • - User-interface setup, panel topology and templates
  • - Creation of panels and (complex) objects (gedi)
  • - Alert configuration
  • - Control scripting, libraries
  • - Archiving of data, trending
  • - Mass-engineering
  • - Setup and concept of distributed systems
  • - Setup and concept of redundancy

Prerrequisitos

  • Vereiste basiskennis: PC's, netwerken en PLC's. Kennis van programmeertalen is een pré.

Nota

  • De hard- en software van de PC of laptop die door de cursisten dient meegenomen te worden naar de training moet aan de volgende specificaties te voldoen:
    • Processor: Intel Core i3 / i5 / i7 with 2.2 GHz of vergelijkbaar.
    • RAM:2 GB
    • H.D.D.: 5 Gb vrij ruimte op disk
    • Monitor: 1280 x 1024
    • Input: Toetsenbord en muis
    • Media: aansluiting voor Memory stick voor software installatie
    • Operating systeem: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows 10 (64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), RedHat Enterprise Linux 7.1 (64 bit), Linux OpenSuse 13.2 (64 bit), CentOS 7.1 (64 bit)

  • Bij aanvang van de training wordt op de systemen een tijdelijke licentie geïnstalleerd. Siemens zal de cursisten voorzien van de benodigde software. De cursisten dienen Administrator rechten te hebben.

Costo

2.755 EUR

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 de 5 para 44 clasificaciones)
Contacto