Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Siemens SIMATIC WinCC machine-niveau met TIA Portal (TIA-WCCM)

  • WinCC Machine niveau, Grafische beelden te ontwerpen en te dynamiseren.Meetwaarden archiveren,archieven ontwerpen en toepassen.

Objetivos

  • Het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) vormt de werkomgeving voor geïntegreerde engineering met SIMATIC STEP 7 en SIMATIC WinCC. De cursus verschaft u de kennis om snel en eenvoudig eenmachine- en installatie specifieke Human Machine Interface te projecteren met de software SIMATIC WinCC op basis van TIA Portal. U leert grafische beelden te ontwerpen en te dynamiseren. U leert hoe u meldingen en meetwaarden kunt archiveren en hoe u de daarvoor benodigde archieven moet ontwerpen en toepassen.
    Voor de WinCC flexible gebruiker is in de cursusdocumentatie een hoofdstuk opgenomen met de belangrijkste verschillen tussen SIMATIC WinCC op basis van TIA Portal en WinCC flexible.
  • De inhoud van de cursus wordt ondersteund door talrijke praktische oefeningen aan praktijkopstelling. Dit bestaat uit een SIMATIC S7-1500 station en verschillende HMI stations.
    • Na het volgen van de cursus kunt u:
    • SIMATIC WinCC op basis van het engineeringplatform "TIA Portal"efficiënt en betrouwbaar bedienen
    • SIMATIC WinCC projecten voor bedienen op machineniveau begrijpen en editeren Grafische beelden optimaal creëren
    • Archiveringsconcept voor alarmen en meetwaarden implementeren
    • Op specifieke waarden uit de SIMATIC S7 toegrijpen om op het bedien- en visualiseringssysteem (HMI) te tonen en verder te bewerken
Modalidad Curso presencial
Duración 3 días
Idioma nl

Dirigido a

  • Ontwerpers, programmeurs en inbedrijfstellers

Contenido

  • De onderwerpen in deze cursus zijn:
    • Systeemoverzicht TIA Portal, SIMATIC WinCC (machineniveau)
    • SIMATIC WinCC project aanmaken
    • Verbinding projecteren met een SIMATIC S7 automatiseringssysteem
    • Basiskennis van het creëren van grafische beelden voor bedienen en visualiseren
    • Toegangsbeveiliging
    • Alarmweergave, alarmarchivering, alarm configuratie
    • Meetwaardearchivering, trendweergave, trend configuratie
    • Recepten
    • Omgang met verschillende bedien- en visualiseringsystemen
    • Verdieping van de inhoud door praktijkgerichte oefeningen aan een TIA praktijkopstelling

Prerrequisitos

  • De cursist(e) heeft kennis van het (SIMATIC) besturingssysteem en van PC / Windows.

Nota

  • De vaardigheidsoefeningen worden uitgevoerd met een S7-1500, S7-300 of S7-400 systeem, met basis van PC's. Er wordt gewerkt met de laatste softwareversie: WinCC Advanced op basis van TIA Portal
  • De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Costo

1.855 EUR

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 de 5 para 3 clasificaciones)
Contacto