Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINUMERIK PROFINET Service (Präsenz-Training) (NC-PN-SERV)

  • In diesem Kurs lernen Sie Aufbau, Funktion und Diagnose von Kommunikationsnetzwerken mit PROFINET und Ethernet kennen

Objetivos

  • Zu Ihren Aufgaben gehören der Service und die Instandhaltung von SINUMERIK-Steuerungen für Werkzeugmaschinen.
  • In diesem Kurs lernen Sie Aufbau und Funktion von Kommunikationsnetzwerken mit PROFINET und Ethernet kennen. Im Umfeld der SINUMERIK NCU erlenen Sie den Umgang mit Störungen und Fehlern.
  • Nach dem Kurs können Sie Diagnosen durchführen, Störungen beheben und bei komplexen Störungen die nötigen Diagnosedaten für Experten bereitstellen.
Modalidad Curso presencial
Duración 3 días
Idioma de

Dirigido a

  • Servicepersonal
  • Instandhalter

Contenido

  • Grundlagen zu Industrial Ethernet und PROFINET
  • Funktionsweise von Switching und Routing
  • Inbetriebnahme von SCALANCE-Geräten als Netzwerkkomponente
  • Vorgehensweise bei Fehlersuche und -diagnose
  • Beheben und Vermeiden der häufigsten Fehlerursachen
  • Praktische Übungen zur Fehlerdiagnose in Form von Rollenspielen an realen Geräten

Prerrequisitos

  • Gute Kenntnisse der Steuerung SINUMERIK ONE entsprechend den Kursen NC-ONE-COM oder NC-ONE-SERV (ehemals NC-ONE-SIP oder NC-ONE-SK).
  • Oder:
  • Gute Kenntnisse der Steuerung SINUMERIK 840D sl entsprechend den Kursen NC-84SL-SIP oder NC-84SL-SK).

Nota

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

  • Dieser Kurs eignet sich für Anwender der Steuerungen SINUMERIK ONE und SINUMERIK 840D sl. Die Kommunikationsstruktur über PROFINET ist in beiden Fällen gleich.

Costo

2.385 EUR

Descargas

Encuesta

Pedimos a los participantes su retroalimentación sobre los cursos en base a una serie de criterios. Les mostramos el resultado de la encuesta “Satisfacción global” .

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 de 5 para 19 clasificaciones)
Contacto