Mi dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Gestione avanzata di SIMATIC HMI (SIE-HMIEX)

  • In impianti complessi le sole funzioni di base dei sistemi di controllo e monitoraggio dell'operatore possono non essere sufficienti per soddisfare le esigenze di controllo e di comando. Inoltre, visualizzazioni più articolate si traducono con un aumento dei tempi di sviluppo. Modelli dinamici riutilizzabili e script possono alleggerire il carico di lavoro e rendono il progetto HMI facilmente implementabile su più applicazioni. Per impianti che devono rispettare i requisiti GMP e FDA è poi possibile l’utilizzo di WinCC Audit, conforme alla 21 CFR Parte 11. Durante il corso acquisirai le competenze sulle funzionalità più avanzate dei SIMATIC HMI, come la possibilità di controllo da remoto e l’impiego di semplici script adatti a customizzare la tua esperienza di utilizzo. Approfondirai la gestione degli utenti tramite l’utilizzo di SIMATIC Logon e SIMATIC WinCC Audit.

Objetivos

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Creare elementi riutilizzabili (faceplate)
    • Realizzare script per una gestione automatizzata del processo
    • Sfruttare tutte le potenzialità dell'accesso da remoto
    • Configurare e gestire un Audit
Modalidad Entrenamiento en línea
Duración 4 horas
Idioma it

Dirigido a

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Contenido

  •  
    • Architettura di sistema
    • Realizzazione e gestione dei faceplate
    • Creazione e utilizzo di script in VB
    • Impiego di Sm@rtServer per il controllo da remoto
    • Gestione utenti centralizzata tramite SIMATIC Logon
    • Implementazione di WinCC Audit per Audit Trail

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
    • SIMATIC HMI Comfort/Advanced
    • SIMATIC S7-1500
    • Stazione PC con SIMATIC WinCC Comfort/Advanced (TIA Portal)

Prerrequisitos

  • Corso SIE-HMIADV o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • Invia Modulo di Richiesta


Costo

798 EUR

900 EUR
Prezzo sessione semi individuale fino a 2 partecipanti

1470 EUR
Prezzo sessione fino a 5 partecipanti

2360 EUR
Prezzo sessione fino a 10 partecipanti

Descargas

Contacto