My Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. ST-WCCFSY2 - Description

SIMATIC WinCC Flexible - Cours système 2 (ST-WCCFSY2)

Objectives

  • Cette formation est destinée aux utilisateurs qui veulent exploiter la fonctionnalité avancée de WinCC Flexible et les options de WinCC Flexible. Tous les thèmes sont approfondis à l'aide d'exercicespratiques sur un modèle d'installation qui consiste en une station SIMATIC S7-300 et une station d'ingénierie WinCC Flexible. Cette formation vous permettra d'utiliser WinCC Flexible et ses options de manière optimale.
Type Face-to-face training
Duration 2 days
Language fr

Target Group

  • Programmeurs
  • Ingénieurs de mise en service
  • Personnel de maintenance

Content

  • WinCC Flexible / Option Sm@rtAccess : des concepts Client/Serveur permettant l'opération décentralisée et l'échange de données entre des stations IHM
  • WinCC Flexible / Option Sm@rtService : envoi d'informations maintenance via e-mail et via des pages web, commande à distance d'une station IHM via Internet
  • WinCC Flexible runtime scripting : principes de base de la création et l'intégration de vos propres fonctions système programmables. (La connaissance du langage de programmation VisualBasic Script est requise)
  • Projets WinCC Flexible multilingues
  • WinCC Flexible / Option Audit : se familiariser avec les options pour configurer des stations IHM pour une installation soumise à la validation. (Les notions sur la validation sont requises)
  • Fonctions supplémentaires du système d'alarme : différentes possibilités d'acquittement d'alarmes, et ALARM_S - la procédure par numéro d'alarme -
  • Développement de vues avancé : déplacement d'objets en runtime, simulation de variables...
  • Possibilités avancées pour la commande, multiplexage de variables, structures pour des blocs d'affichage et courbes par tampon

Prerequisites

  • Connaissances correspondant au module F-WCCFSYS1

Note

  • Documentation de cours : anglais
  • Instructeur : néerlandophone

Downloads

Contact