My Dashboard


My Profile

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Netzwerke in der Energieautomatisierung - Modul 2: Switching, Hacking, Sicherheit (Virtual Training) (NT-2SWHS)

Objectives

  • Dieser sehr praxisbetonte Kurs setzt sich mit den speziellen Switching Themen und Erfordernissen auseinander die an Netzwerke in lokalen Energie Automatisierungssystemen gestellt werden. Die vorgebrachte Theorie wird umgehend umgesetzt. Die Teilnehmer bauen ein eigenes Automatisierungsnetz mit SIRPOTEC und SICAM RTUs Geräten auf, optimieren die Datenströme, setzen sich mit Redundanzen auseinander und beleuchten die Cyber Security Schwachstellen.
Type Online-Training
Duration 2 days
Language de

Target Group

  • Techniker/- innen die Automatisierungsanlagen projektieren.

Content

  • Switching Technologien im Hinblick auf IEC 61850
    • Switching Grundprinzip (Layer-2)
    • Switching Schwachstellen und Härtung
  • Layer-2 Redundanz Protokolle (STP, RSTP, MRP, HSR und PRP)
    • LAB: STP/ RSTP Schwachstellen und Härtung
  • VLAN (Virtual Local Area Network)
    • LAB: RSTP mit SIPROTEC und SICAM RTUs
    • LAB: Goose Härtung
  • Layer-2 Härtung
    • LAB: Schwachstellen und Härtung (RUGGEDCOM Switch)
    • DHCP: Schwachstellen und Härtung

Prerequisites

  • Es werden grundlegende Kenntnisse der Netzwerktechnik sowie Energieautomatisierungstechnik empfohlen

Note

  • Kursstruktur: Theorie 40 % / Praxis 60 %

  • Dieses Seminar ist ebenfalls als FACE-TO-FACE Training buchbar.

  • KONTAKT
  • Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Power Academy Vienna
  • power-academy.at@siemens.com
  • Fr. Monika Schuecker
  • monika.schuecker@siemens.com
  • +43 51707 31143

Fee

2,080 EUR

Downloads

Contact