Der Teilnehmer lernt die Besonderheiten von SIPROTEC 5-Geräten kennen und erlernt den Umgang mit dem Bedienprogramm DIGSI 5. Durch praktische Übungen werden die Kenntnisse vertieft. Der Teilnehmer ist somit zu folgendem befähigt:
• Planung & Betrieb von SIPROTEC 5-Geräten
• Schutzeinstellungen in SIPROTEC 5-Geräten vornehmen
• Steuerungsfunktionen in SIPROTEC 5-Geräten parametrieren
• IEC 61850 und GOOSE Meldungen konfigurieren
• Prüfung von SIPROTEC 5-Geräten
Type
Face-to-face training
Duration
5 days
Language
de
Target Group
Mitarbeiter aus dem EVU- und Industriebereich, die sich mit der Planung, Parametrierung, Inbetriebnahme sowie mit dem Betrieb von SIPROTEC 5-Geräten befassen.
Content
• Einführung in das Hardware- und Funktionsgruppenkonzept
• Grundfunktionen von SIPROTEC 5
• Hardware-Überblick
• Software-Komponenten
• Kommunikationskonzept
• Funktionsgruppen und Applikationsvorlagen
• Modularität der Hardware sowie der Schutz- und Steuerfunktionen
• Ermittlung der Bestellnummern mit dem SIPROTEC 5-Online-Konfigurator
• DIGSI 5: Ein Tool für alle Betriebsprozesse
• Erstellen eines einpoligen Diagramms einer typischen HS-Schaltanlage
• Parametrieren der analogen Messpunkte für SIPROTEC 5
• Parametrieren der Wandlerdaten
• Binäre Ein- und Ausgänge zu logischen Meldungen / Funktionen zuordnen
• Erzeugen von Display-Seiten und Anwendermeldelisten
• Logik-Funktionen mit CFC erstellen und prüfen
• Parametrieren und prüfen von Schutz- und Steuerfunktionen
• Steuern von Schaltgeräten, verriegelt/ unverriegelt Steuern, Vorort-/Fernsteuerung
• Auswerten von Informationen über Meldelisten und Störschriebe
• Ergänzung von Funktionspunkten
• Grundlagen von Kommunikationsnetzwerken basierend auf Ethernet (TCP/IP; OSI-Schichtenmodell)