My Dashboard


My Profile

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIPROTEC 5 - Umspannwerke Leit- & Schutztraining einschließlich IEC 61850 mit praktischen Übungen (SIP5-IPRAX)

Objectives

  • Die Teilnehmer werden grundlegende Kenntnisse in der Parametrierung von SIPROTEC 5-Geräten für die Steuerung und den Schutz einer kleinen Umspannanlage (1 OHL und 2 TR-Abzweiger) erlangen. Während der Übungen werden die Leit- und Schutzgeräte parametriert und auch eine IEC61850-Station aufgebaut.
Type Face-to-face training
Duration 5 days
Language de

Target Group

  • Mitarbeiter aus dem Energiesektor und der Industrie, die sich mit der Planung, Konfiguration, Inbetriebnahme, Wartung und dem Betrieb von Leit- und Schutzgeräten sowie von Stationsautomatisierungssystemen mit IEC61850-Kommunikation beschäftigen.

Content

  • • Konfiguration der SIPROTEC 5 Leit- und Schutzgeräte, einschließlich: Feldleitgeräte 6MD85, Leitungsschutz 7SA8, Trafoschutz 7UT8 und zentrale Sammelschienenschutz 7SS85
  • • Erklärung der für diese Übungen verwendeten Schutzalgorithmen
  • • Konfiguration der IEC 61850-Station
  • • Konfiguration der Verriegelungen mit Verwendung von Drahtsignalen und GOOSE-Kommunikation
  • • Konfiguration der rückwertige Verriegelungen mit Verwendung von GOOSE-Kommunikation
  • • Testen der Leit- und Schutzfunktionen mit Verwendung des SIPROTEC Digital Twin
  • • Einführung von Inbetriebnahme-, Test- und Diagnosesoftware für IEC 61850-Kommunikationsnetzwerke

Prerequisites

  • • Gute Vorkenntnisse in DIGSI 5

Note

  • • Theorie/Praxis: 10/90 %

  • Dieses Seminar ist ebenfalls als VIRTUAL CLASSROOM Training buchbar.

  • KONTAKT
  • Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Power Academy Vienna
  • power-academy.at@siemens.com
  • Fr. Monika Schuecker
  • monika.schuecker@siemens.com
  • +43 51707 31143

Fee

4,540 EUR

Downloads

Contact