Gdy potrzebna jest kontrola operatora nad podstawowymi funkcjami małej maszyny lub złożonymi procesami – HMI stanowi interfejs między operatorem a automatyką. Zdobędziesz wiedzę na temat bezbłędnego tworzenia ekranów operacyjnych dla paneli podstawowych, paneli Comfort, paneli mobilnych i Runtime Advanced za pomocą WinCC (TIA Portal).
Objectives
Szkolenie zapewnia transfer niezbędnej wiedzy potrzebnej podczas konfiguracji i programowania systemów wizualizacji dla małych aplikacji. Uczestnik zdobędzie wiedzę o tym jak bezbłędnie tworzyć projekt wizualizacji dla paneli podstawowych – Basic Panels, Comfort Panels, Mobile Panels oraz Runtime Advanced w WinCC (TIA Portal).
Praktyczne ćwiczenia wykonywane w środowisku projektowym TIA Portal WinCC realizowane są panelu operatorskim HMI Comfort Panels i sterowniku S7-1500.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien efektywnie tworzyć nowe projekty, jak i modyfikować już istniejące aplikacje na panele operatorskie HMI w platformie TIA Portal WinCC.
Type
Face-to-face training
Duration
3 days Czas trwania: 3 dni
Language
pl
Target Group
Twoim zadaniem będzie tworzenie i/lub edycja projektów HMI. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy już zetknąłeś się z tematem HMI, ten kurs dostarczy Ci nowych informacji, które pozwolą Ci pewnie pracować z WinCC (TIA Portal).
Programiści
Inżynierowie ds. rozruchu
Inżynierowie ds. konfiguracji
Personel Służb Utrzymania Ruchu
Personel serwisowy
Operatorzy
Content
Głównie komponenty środowiska inżynierskiego TIA Portal
Interfejs użytkownika środowiska inżynierskiego TIA portal WinCC
Tworzenie nowego projektu
Korzystanie z funkcji konfiguracyjnych obiektów WinCC
Elementy edytora skryptów C oraz VB
Zaawansowana konfiguracja, biblioteki grafiki oraz „Faceplate”
System komunikatów alarmowych oraz ich archiwizacja
Konfiguracja systemu administracji użytkowników WinCC
Archiwizacja zmiennych procesowych
Zarządzanie Recepturami w trybie Runtime
Migracja projektu ze środowiska klasycznego WinCC V7.x do TIA WinCC Professional
Prerequisites
Basic knowledge of automation technology
Note
WinCC (TIA Portal) is divided generally into the machine-level area and SCADA systems.
In this course, you will work with the SIMATIC WinCC Comfort and SIMATIC WinCC Advanced (both products are based on the TIA Portal). In the course, you will work with a Comfort Panel and a Runtime Advanced PC single-user system that communicates with a SIMATIC S7-1500.
For SIMATIC WinCC Professional (SCADA system software based on TIA Portal), we offer the course TIA-WCCS.
For SIMATIC WinCC V7.x (SCADA system), we offer the system course ST-BWINCCS as well as the advanced course ST-WINOND.
For additional courses on SIMATIC WinCC V7.x, visit our Learning Path "SIMATIC WinCC V7.x".