SIMATIC WinCC w Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) jest częścią nowej koncepcji zintegrowanego inżynieringu, która oferuje jednolite środowisko projektowe do programowania i konfiguracji rozwiązań sterowania, wizualizacji i napędów.
Objectives
WinCC w TIA Portal jest oprogramowaniem do wszystkich aplikacji HMI począwszy od najprostszych rozwiązań sterowania z panelami Basic aż do aplikacji SCADA na wieloużytkownikowych systemach bazujących na komputerach PC. Zatem w porównaniu z poprzednim produktem (SIMATIC WinCC ) zakres możliwych rozwiązań znacząco wzrósł.
Kurs jest oparty na aktualnych możliwościach WinCC SCADA w TIA Portal.
Szkolenie dostarcza wiedzy na temat sposobów tworzenia ekranów wizualizacji procesów, możliwości archiwizacji danych, raportowania oraz opcji dodatkowych.
Umiejętności nabywane podczas kursu:
umiejętność pracy w narzędziu SIMATIC WinCC Professional
umiejętność edycji i tworzenia nowych wizualizacji w oparciu o systemy SCADA
nabycie zdolności projektowania czytelnych dla użytkownika interfejsów obsługi
umiejętność tworzenia archiwum zmiennych procesowych, alarmów itp.
umiejętność tworzenia powiązań między systemem wizualizacji a systemami automatyki SIMATIC S7.
Type
Face-to-face training
Duration
5 days Czas trwania: 5 dni
Language
pl
Target Group
Twoim zadaniem będzie tworzenie i/lub edycja projektów HMI. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy już zetknąłeś się z tematem HMI, ten kurs dostarczy Ci nowych informacji, dzięki którym będziesz mógł pewnie pracować z WinCC Professional w portalu TIA.
Programiści
Inżynierowie ds. rozruchu
Inżynierowie ds. konfiguracji
Personel Służb Utrzymania Ruchu
Personel serwisowy
Operatorzy
Content
Wersja: WinCC V19
Wprowadzenie do systemu TIA Portal SIMATIC WinCC (SCADA)
Tworzenie projektu SIMATIC WinCC
Konfigurowanie połączeń z systemem automatyki SIMATIC S7
WinCC (TIA Portal) is divided generally into the machine-level area and SCADA systems.
This training course will be conducted using SIMATIC WinCC Professional (SCADA system based on TIA Portal). In the course, you will work with a WinCC Professional single-user system that communicates with a SIMATIC S7-1500.
For SIMATIC WinCC Comfort and SIMATIC WinCC Advanced (both products are based on TIA Portal), we offer the courses TIA-WCCM and TIA-WCCM2.
For SIMATIC WinCC V7.x (SCADA system), we offer the system course ST-BWINCCS as well as the advanced course ST-WINOND.
For additional courses on SIMATIC WinCC V7.x, visit our Learning Path "SIMATIC WinCC V7.x".