Dowiesz się, jak skonfigurować i uruchomić system sterowania ruchem SIMOTION z powiązanymi napędami i urządzeniami wizualizacyjnymi. Kurs obejmuje również programowanie sekwencji ruchu za pomocą schematu sterowania ruchem oraz schematu drabinkowego/schematu bloków funkcyjnych. Technologie pozycjonowania, pracy synchronicznej, sondowania i płyt krzywkowych są wyjaśnione i utrwalone za pomocą praktycznych przykładów. Kurs umożliwia optymalne wykorzystanie systemu SIMOTION w automatyzacji maszyn produkcyjnych.
Objectives
Kurs stanowi kompleksowe wprowadzenie do struktury sprzętowej platform SIMOTION oraz oprogramowania do konfiguracji i uruchamiania SIMOTION Scout.
Type
Face-to-face training
Duration
3 days Czas trwania: 3 dni
Language
pl
Target Group
Projektanci napędów
Operatorzy
Personel utrzymania ruchu
Content
Sinamics - ogólna charakterystyka systemu oraz przegląd funkcji i parametrów
Podstawy konfiguracji systemu napędowego Sinamics S120
Sinamics S120 - przegląd dokumentacji technicznych, katalogów i instrukcji
Uruchamianie, optymalizacja i diagnostyka z oprogramowaniem STARTER lub SCOUT
Praktycznie ćwiczenia na stanowiskach szkoleniowych Sinamics S120
SIMOTION - przegląd dokumentacji technicznych, katalogów i instrukcji
Zakładanie projektu z oprogramowaniem SCOUT (konfiguracja osi i obiektów technologicznych)
Programowanie z użyciem MCC (Motion Control Chart) i KOP/FUP
Konfiguracja systemu wykonawczego (Tasksystem)
Zapoznanie z narzędziami diagnostycznymi
Praktyczne ćwiczenia na stanowiskach szkoleniowych SIMOTION
Prerequisites
Dobra znajomość podstawowych zasad elektrotechniki, takich jak napięcie, prąd, rezystancja, indukcyjność i moc.
Ukończenie kursu DR-SNS-SI lub posiadanie równoważnej wiedzy.
Podstawowa umiejętność obsługi komputera z systemem MS Windows, klawiatury i myszy do otwierania i zamykania programów, lokalizowania plików, przeciągania, upuszczania, kopiowania i wklejania obiektów/tekstu.
Note
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność napływających zgłoszeń. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminów szkoleń w zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń.
Rezygnacja bez ponoszenia kosztów szkolenia jest możliwa na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.