My Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC TIA-portal Programmering 1 (TIA-PRO1)

Objectives

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA-portal) er et integreret arbejdsmiljø for SIMATIC STEP 7 og SIMATIC WinCC. I første del af programmeringsuddannelsen i SIMATIC TIA-portalen undervises du i brugen af TIA-portalen, grundlæggende viden om opbygningen af SIMATIC S7-automationssystemet, konfiguration og parametrering af hardware samt grundprincipperne i almindelig PLC-programmering. Du får også et overblik over HMI, PROFINET IO og tilslutning af drev. Du får udbygget din teoretiske viden med en række praktiske øvelser på en TIA-systemmodel. Den består af et SIMATIC S7 automationssystem, ET200SP distribueret I/O, touchpanel, drev og en båndmodel.
  • Når du har gennemført kurset, kan du følgende:
    • Forstå grundprincipperne i interaktion af TIA-komponenterne
    • Løse enkle programmeringsopgaver ved hjælp af elementære STEP 7-instruktioner
    • Betjene TIA-portalen sikkert
    • Programmere enkle anlægsfunktioner med grundlæggende STEP 7-instruktioner i ladder-diagrammet (LAD) eller
    • funktionsblokdiagrammet (FBD)
    • Foretage enkel idriftsættelse af TIA-komponenter
Type Face-to-face training
Duration 5 days
Language da

Target Group

  • Programmører
  • Automationsingeniører, konfigurationsteknikere

Content

  • Dette kursus omfatter følgende emner:
    • Overblik over og væsentlige karakteristika ved SIMATIC S7-systemserien
    • TIA-portalens komponenter: STEP 7, WinCC, kommunikation
    • Programafvikling i automationssystemer
    • STEP 7-bloktyper og programstrukturering
    • Binære og digitale funktioner
    • Programmering af parametrerbare blokke
    • Datastyring med datablokke
    • Programmering af organisationsblokke
    • Testværktøjer til systeminformation, fejlfinding og diagnose
    • Hardwarekonfiguration og parametrering af SIMATIC S7-1500-moduler, et PROFINET IO-system (ET-200SP)
    • Grundigere forståelse af indhold gennem praktiske øvelser på TIA-systemmodel
    • Anvendelse af PLC webserver samt styring via Web Application View Of Things (VoT)

Prerequisites

  • Grundlæggende viden om automationsteknologi.
  • Kurset gennemføres i relativt højt tempo. Skal du kun programmere mindre ændringer i eksisterende projekter, bør du måske vælge SIMATIC TIA Portal Service 1 kurset.
  • Du kan tage vores online-adgangstest for at sikre dig, at det valgte kursus passer til dit fagområde.

Note

  • På dette kursus arbejdes der med SIMATIC STEP 7-software baseret på TIA Portalen.
  • Kurset afholdes på dansk, men kursusmaterialet er på engelsk.

Fee

16,695 DKK

Downloads

Contact