Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.
This in principle 2-day long course is meant to learn methods to be able to analyse network faults when a SIPROTEC device has registered them.
The main purpose of the training is to teach all users of SIEMENS SIPROTEC protection devices to be able to read out and interpret the network faults that have occurred if a SIPROTEC protection system has detected a network fault using the recorded data in the digital relay.
Day 1: This is done in several steps, so that the first line recognition can be done by technical employees such as Mechanics or other employees working directly with the data from the LEDs and the data present in the display of the protection. But also, by being able to manually extract the relevant data from the last fault from the relay in a second step.
Day 2: In addition, the additional data that may be present in the relay via a PC is discussed to be able to make a specialized analysis.
Deze in beginsel 2-daagse training is bedoeld voor het aanleren van methoden om storingen in SIPROTEC-beveiligingen te kunnen analyseren.
De cursus is vooral bedoeld om alle gebruikers van SIEMENS SIPROTEC beveiligingen aan te leren om als een SIPROTEC-beveiliging een storing heeft herkend met behulp van de in het digitale relais aanwezige genoteerde data deze opgetreden storingen te kunnen uitlezen en interpreteren.
Dag 1: Dit wordt gedaan in verschillende stappen, zodat de eerste lijn herkenning door technische medewerkers zoals Monteurs of andere medewerkers gedaan kan worden direct werkend met de data van de Leds en de in het display van de beveiliging aanwezige gegevens. Maar ook door in een tweede stap met de hand uit het relais de betreffende data te kunnen halen van de laatste storing.
Dag 2: Daarnaast wordt ingegaan op de in het relais via een PC mogelijk extra aanwezige data om een gespecialiseerde analyse te kunnen maken.
| Type | Face-to-face training |
| Duration | 2 days |
| Language | nl |
All persons who are involved in the operation of electrical installations and who want to have more knowledge of the method of recognizing grid failures within digital protection systems and who want to be able to read and analyse them. Engineers, commissioning engineers and maintenance technicians.
Day 1:
Day 2:
Basic knowledge of Energy Technology or affinity with it. To follow Day 2, you must also have followed Day 1 of this course.