VP LAAGSPANNING
conform Stipel Sectie 07 Certificatieschema Vakbekwaam Persoon Laagspanning.
Objectives
Deze cursus bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Het theoretische deel behandelt de elektrotechnische vakkennis en de wet- en regelgeving om veilig te kunnen werken in een laagspanningsnet.
Op praktijkdag komen de werkprocedures aan de orde in een echte werkomgeving. Er wordt gebruik gemaakt van oefenpanelen met realistische installaties. De spanningen die hierbij gebruikt worden zijn 230V, 400V en 690V. Op deze dag worden alle relevante aspecten van de norm doorgenomen en in de praktijk beoefend. Je moet het tenslotte ervaren om te merken dat het goed voelt en efficiënt kan!
Type
Face-to-face training
Duration
4 days
Language
nl
Content
Dag 1 en 2:
Beschermingsmaatregelen
Aarding
Uitschakeltijd
IP aanduiding
Kortsluiting
Energietransformatoren
Generatoren
Schakel- en verdeelinrichtingen
Schakelaars
Selectiviteit
Smeltveiligheden
Installatieautomaten
Aardlekschakelaars
Thermische beveiliging
Motoren
Kabels en leidingen
Meetinstrumenten
Dag 3:
Korte terugblik dag 1 en 2
Juridisch kader
Ongevallen met elektriciteit
Veiligheidsnormen
Aanwijzigingen
Werkmethoden
Toezicht
Spanningslooswerken
Werken op veilige afstand
Weghalen en terugplaatsen afschermingen
Onder spanning werken
Werken aan accu s
Meten
Bediening
Schroefzekeringen vervangen
Mespatronen vervangen
Nauwe geleidende ruimten
Inspectie van installaties
Elektrische arbeidsmiddelen
Dag 4:
Korte terugblik dag 3
Het beoordelen van PBM s
Het beoordelen van meetinstrumenten en spanningsaanwijzers
Het weghalen en terug plaatsen van afscherming
Het spanningsloos maken van een gebruiker
Het in bedrijf nemen van een gebruiker
Het meten aan een installatie
Prerequisites
Elektrotechnische kennis op MBO niveau 2. Zonder deze voorkennis is het niet mogelijk om aan deze training deel te nemen!
Note
Deze training wordt bij Ambitech in Moordrecht gegeven.
Het STIPEL-examen bestaat uit meerdere delen: theorie (basistoets en certificatietoets) en praktijk.
Om voor de examens te kunnen slagen, is minimaal Elektrotechnische kennis op MBO niveau 2 noodzakelijk! Na deelname aan de training dient de deelnemer minimaal 4 studie uren in te plannen om zich op het examen voor te bereiden!
De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.