My Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. More SITRAIN courses
  2. Regional Workshops
  3. VM-PTOEM - Description

SPPA Elektrik/Steuerungstechnik Basisschulung (VM-PTOEM)

Objectives

  • Dieser fünftägige Kurs setzt auf SPS / TIA-Portal Grundlagenwissen auf und erweitert dieses um verschiedene, weiterführende Aspekte in Richtung Projektierung und Programmierung mit dem Fokus des Daimler Standards. Der Kurs richtet sich an Inbetriebnehmer, Projekteure und Programmierer, die sich mit Projektierungsaufgaben rund um den Powertrain Standard im Montageumfeld mit S7-1500 auseinandersetzen.
  • Das Ziel des Kurses ist es, Grundwissen für OEMs im Bereich Powertrain Standard im Montageumfeld mit S7-1500 zu erlangen, um so Anlagen und Abläufe zu Projektieren, in Betrieb zu nehmen und zu optimieren.
Type Face-to-face training
Duration 5 days
Language de

Target Group

  • OEM von Mercedes Benz AG

Content

  • Grundlagen der Hardware IPC477E und IPC427E (HW-Aufbau und Bedienfeldpakete inkl. Vorstellung der StartUpSets und Bibliotheken mit Bezug auf Standardisierung
  • Vorstellung des Daimler Powertrain Lastenheft
  • TIA-Portal Umgang und erweiterte Funktionen.
  • Einführung der SPS-Programmstruktur zur Anlagensteuerung: TIA Portal Styleguide und Bausteine im Template
  • IB der Hardware PLC, IPC-Ghost, ET200SP, MPP
  • Programmiervorgaben in KOP, GRAPH und SCL
  • Grundlagen des Vernetzungskonzepts und Projektierung von PROFINET- und PROFIsafe-Komponenten
  • Überblick über die Visualisierung und Meldungsprojektierung mit WinCC Advanced, HMI PRO und Transline
  • Aufbau der Funktionsgruppen innerhalb des Templates
  • Schnittstellen und Kommunikation zwischen PLC und HMI in Verbindung mit Funktionsgruppen
  • Verwendung von Aktoren im Template
  • Autographen und Handgraphen innerhalb des Templates
  • Hochrüstung von Template auf eine höhere Version
  • Aktor/Sensor Bausteine in Simatic (Roboter/Schrauber)
  • Prisma, Vorstellung des Beispielprojekts

Downloads

Contact