My Dashboard


My Profile

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Exploitation et Intégration Système SIMOTION D (MC-SMO-SYS)

  • Cette formation s'adresse au personnel technique en charge de l'exploitation ou de l'intégration d'un Système SIMOTION D associé à un variateur SINAMICS S120 .
    Elle permet d'acquérir les connaissances de bases permettant de démarrer un projet du type automatisation d'une machine de production équipée d'une commande d'axes SIMOTION.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectives

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Faire une configuration et une mise en service du système de commande d'axes SIMOTION D et des entraînements SINAMICS s'y rapportant.
    • Réaliser la programmation des séquences de mouvements avec l'aide du langage Motion Control Chart et du langage Contact / Logique.
    • Mettre en pratique les technologies suivantes:
    • Le positionnement, le synchronisme,
    • La création de cames électronique ainsi que l'utilisation de la fonction de diagnostic Trace.
Type Face-to-face training
Duration 5 days (7 heures par jour)
Language fr

Target Group

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Content

  • Présentation du système SIMOTION (Composants Hardware et environnement logiciel) :
    • Création un projet avec le logiciel SCOUT
    • Mise en service et optimisation les variateurs SINAMICS S120
    • Mise en service des Axes du SIMOTION
    • Création d'un programme utilisateur avec MCC (Motion Control Chart )
    • Création en langage contact du système séquentiel de gestion des tâches utilisateurs.
    • Affectation des programmes aux tâches
    • Utilisation d'un pupitre HMI pour modifier des variables du SIMOTION.
  • Exercices pratiques sur banc didactique SIMOTION D et SINAMICS S120
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prerequisites

  • Notions de bases sur :
  • La régulation.
  • Le positionnement.

Note

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • La programmation en langage Structured Text.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console type PG équipée de (SIMATIC Manager, SCOUT, Wincc-Flex)
    • SIMOTION D420 + SINAMICS S120 DC
    • Pupitre opérateur type TP270

Fee

2,735 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull starfull star (4.6 of 5 for 9 ratings)
Contact