My Dashboard


My Profile

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Digital Industries
  2. Entraînement
  3. SINAMICS S120
  4. SNS120-MA - Description

Maintenance variateur SINAMICS S120 Stand-Alone (SNS120-MA)

  • Cette formation s'adresse au personnel de maintenance ayant à intervenir sur des équipements intégrant un variateur de type SINAMICS S120 non associé à une commande d'axes de type SIMOTION ou SINUMERIK.
    Elle permet d'acquérir les compétences nécessaires pour le diagnostic et le remplacement de composants d'un variateur SINAMICS S120.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max10
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectives

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Diagnostiquer A l'aide du logiciel StartDrive une panne matérielle du variateur SINAMICS S120.
    • Localiser et éliminer les défauts.
    • Remettre en service le variateur SINAMICS S120.( Echange de composants et chargement des paramètres existants).
Type Face-to-face training
Duration 2 days (7 Heures par jour)
Language fr

Target Group

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Content

  • Hardware du SINAMICS S120 et de ses composants.
    • Topologie et configuration du réseau inter éléments Drive-CLiQ.
    • Utilisation du logiciel StarttDrive pour se connecter à l'appareil et analyser les défauts.
    • Echange des composants hardware du système
  • Unité centrale CU320
    • Module de puissance
    • Echange moteur avec codeur absolu, etc.
    • Sauvegarde et rechargement des programmes par le logiciel
    • Surveillance et correction des dysfonctionnements avec la fonction Trace.
    • Raccordements
    • Surveillance, diagnostic et traitement des défauts
  • Exercices pratiques sur banc didactique.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prerequisites

  • Aisance dans l'environnement WINDOWS Notions de bases sur :
  • Le principe de fonctionnement des moteurs synchrones : notions de puissance, tension, fréquence et des convertisseurs de fréquence : redresseurs et onduleurs

Note

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Si le variateur SINAMICS S120 est associé à un SIMOTION, vous devez vous orienter vers la formation MC-SMO-MA.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (TIA Portal Professionnel, StartDrive)
    • Bancs SINAMIC S120 DC/AC Multi-axes

Downloads

Contact