My Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC S7-1500 Programmierausbildung 1 im TIA Portal (TIA-PRO1)

  • Das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bildet die Arbeitsumgebung für ein durchgängiges Engineering mit SIMATIC STEP 7. In diesem Kurs der SIMATIC TIA Portal Programmierausbildung lernen Sie das Handling des TIA Portals, Grundkenntnisse über den Aufbau des Automatisierungssystems SIMATIC S7, die Konfiguration und Parametrierung der Hardware und die Grundlagen der klassischen SPS-Programmierung. Außerdem lernen Sie ein PROFINET IO anzubinden

Objectives

  • Nach dem Kursbesuch können Sie:
  • - bedienen Sie die Engineering-Plattform "TIA Portal" sicher
  • - verstehen Sie die Grundlagen des Zusammenspiels der TIA-Komponenten
  • - lösen Sie einfache Programmieraufgaben mit elementaren STEP 7-Anweisungen
  • - strukturieren Sie kleine SIMATIC S7-Programme mit Hilfe von OBs, FCs und FBs
  • - wenden Sie Standards an und arbeiten mit ihnen
  • - lösen Sie einfache mathematische Programmieraufgaben mit STEP 7-Anweisungen
  • - nehmen Sie einfache/kleine Maschinen selbständig in Betrieb bzw. erweitern sie
  • - testen Sie Programme und beheben einfache Fehler
  • - konfigurieren Sie eine dezentrale Peripherie über PROFINET
  • Ihr theoretisch erlerntes Wissen vertiefen Sie durch zahlreiche praxisorientierte Übungen an einem TIA-Anlagenmodell. Dieses besteht aus einem Automatisierungssystem SIMATIC S7-1500 und einem Bandmodell.
Type Face-to-face training
Duration 5 days
Language de

Target Group

  • Programmierer
  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer

Content

  • Übersicht und wesentliche Leistungsmerkmale der Systemfamilie SIMATIC S7
  • Projektierungsoberfläche des Engineeringsystems TIA Portal STEP 7
  • Programmbearbeitung im Automatisierungssystem, Programmzyklus, Prozessabbild
  • Programmstrukturierung und deren Umsetzung mit den STEP 7-Bausteinarten (OB, FC, FB, DB)
  • Binäre und digitale Operationen in Funktions- und Kontaktplan (FUP/KOP)
  • Standards anwenden und mit ihnen arbeiten am Beispiel von Bibliotheken
  • Datenverwaltung mit Datenbausteinen realisieren
  • Programmierung von wiederverwendbaren und parametrierbaren Bausteinen
  • Testwerkzeuge für die Programmprüfung und Inbertriebnahme: Systeminformation, Fehlersuche und Diagnose
  • Dokumentation des erstellten Programms mit den im TIA Portal integrierten Möglichkeiten
  • Vertiefung der Inhalte durch praxisorientierte Übungen in der Lernumgebung

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende. Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

Prerequisites

  • Grundkenntnisse der Automatisierungstechnik
  • Sie können den zur Verfügung stehenden Online-Eingangstest nutzen, um sicherzustellen, dass der von Ihnen gewählte Kurs Ihren Kompetenzen entspricht.
  • Online-Eingangstest TIA-PRO1.

Note

  • Dieses Training wird auf Basis SIMATIC S7-1500 und der Software SIMATIC STEP 7 auf Basis TIA Portal durchgeführt.
  • Dies ist der erste von drei Kursen, der Sie auf den Abschluss als "Automatisierungstechniker/in Projektierung entspr. ZVEI auf Basis TIA Portal" vorbereitet.
  • Die Prüfung ist ein Modul des "SITRAIN Certification Program".
  • Garantierte Durchführung bei min.4 Teilnehmer

  • Die Learning Membership beginnt 7 Tage vor Kursbeginn und endet 14 Tage nach Kursende. Während dieses Zeitraums haben sie Zugriff auf alle der über 480 verfügbaren web-based Trainings.

  • Sie benötigen eine Kursberatung oder brauchen Support zu einer Kursbuchung oder Registrierung? Kontaktieren Sie uns.
  • Telefon +41 (0)848 822 800
  • E-Mail: training-industry.ch@siemens.com

Fee

3,110 CHF

Downloads

Contact