My Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINUMERIK ONE und SINUMERIK 840D sl Safety Integrated Inbetriebnahme (F-PLC) (NC-SAF-SIW)

  • Dieser Kurs wird umbenannt. Für Termine ab dem 01.01.2025 sehen Sie bitte unter NC-SAFETY. Dieser Kurs vermittelt Ihnen Kenntnisse für die Projektierung und Inbetriebnahme der Funktionen von Safety Integrated (F-PLC) für die SINUMERIK ONE und Safety integrated (plus) für die SINUMERIK 840D sl. Sie lernen die Auswahl geeigneter Funktionen sowie deren Realisierung und Validierung.

Objectives

  • Dieser Kurs vermittelt die Handhabung der Sicherheitsfunktionen von SINUMERK Safety Integrated (F-PLC). Diese Safety-Variante unter Verwendung der F-PLC wird bei der SINUMERIK ONE benötigt, kann aber auch schon bei der SINUMERIK 840D sl eingesetzt werden. Die PLC wird dabei mit dem TIA Portal konfiguriert und programmiert.
  • Sie lernen die Anwendung der unterschiedlichen Sicherheitsfunktionen, können sie parametrieren und ihre Ansteuerung programmieren und testen.
  • Im Kurs führen Sie alle Schritte durch, von der Aktivierung, Parametrierung und Programmierung der Funktionen bis hin zum Abnahmetest mit Protokoll. So können Sie die Vorteile von Safety Integrated (F-PLC) optimal für Ihre Werkzeugmaschine nutzen.
Type Face-to-face training
Duration 5 days
Language de

Target Group

  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Servicepersonal

Content

  • Allgemeines zur Sicherheitstechnik und Normen
  • Systemvoraussetzungen
  • TIA Safety für die SINUMERIK F-PLC; Unterschiede S7-300 (840) und S7-1500 (ONE)
  • Beschreibung der sicheren Grundfunktionen
  • Sichere programmierbare Logik in der F-CPU; Abgrenzung zum Safety Integrated (spl)
  • Sichere Kommunikation mit PROFIsafe
  • Sensor/Aktor Einbindung
  • Bremsenmanagment und Teststopp mit SIC/SCC
  • Anpassung der Sicherheitsfunktionen durch Parametrieren der Antriebe und Erstellen des F-Programms
  • Vorgehensweise bei Inbetriebnahme und Fehlersuche
  • Auswertung von Diagnose- und Alarmanzeigen
  • Schaltungsbeispiele für Safety Integrated
  • Abnahmetest
  • Praktische Inbetriebnahme-Übungen an einem SINUMERIK Trainingsgerät

Prerequisites

  • Kenntnisse entsprechend des Kurses NC-84SL-SIP oder NC-ONESIP oder NC-ONE-UP
  • Programmierkenntnisse mit TIA Portal entsprechend der Kurse TIA-SYSUP oder TIA-PRO1

Note

  • Dieser Kurs ist der Nachfolger des Safety PLUS Inbetriebnahme Kurses NC-PLUS-SIW .
  • Er enthält zusätzlich die Informationen die gebraucht werden um SAFETY Integrated (F-PLC) auf der SINUMERIK ONE in Betrieb zu setzen.

Fee

4,375 EUR

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull star empty star (3.9 of 5 for 75 ratings)
Contact