My Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Initiation et démarrage d'un projet WinCC Unified (pour l'ensemble des pupitres) (Formation à distance) (TIA-UWCCB-D)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens ayant en charge le développement ou la mise en service d'un équipement automatisé.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectives

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • d’installer correctement le logiciel (réglage des options windows)
    • Configurer et mettre en service une application de dialogue Homme/Machine sur un pupitre à l’aide du logiciel WinCC Unified
    • Configurer des faceplates avec dynamisation d’objets
    • Navigation inter-vues (screen window technology)
    • Gestion des alarmes et messages
    • Accès aux contrôleurs S7
Type Online-Training
Duration 14 hours (7 heures par jour)
Language fr

Target Group

  • Automaticien BE / Méthode

Content

  •  
    • Vue d’ensemble du système
    • Les différences entre l’aspect HMI & SCADA quant à WinCC Unified
    • Installation du logiciel en réglant les options Windows
    • Interface de configuration de l’outil d’ingénierie
    • Logiciel de développement, Runtime / exploitation
    • Création et édition des projets
    • Création de synoptique
    • Création et exploitation des Faceplates
    • Administration des utilisateurs
    • Configuration de l'enregistrement des données et des alarmes, y compris les journaux

Prerequisites

  • Connaissances de bases aux technologies de l’automatisme.

Note

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Variateur de vitesse type SINAMICS G120
    • Comfort Panel
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique

Downloads

Contact