My Dashboard


My Profile

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Digital Industries
  2. Entraînement
  3. SINAMICS S210
  4. SNS210-PM-D - Description

Prise en main variateur SINAMICS S210 (Formation à distance) (SNS210-PM-D)

  • Formation réalisée avec un formateur à distance.Cette Formation s'adresse au personnel technique ayant à assurer la mise en service d’un équipement S210.
    Elle permet d'acquérir les connaissances nécessaires au paramétrage et au contrôle du variateur SINAMICS S210.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectives

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Réaliser une mise en service d'un entraînement, alimenté par un SINAMICS S210
    • Piloter le variateur avec un automate de la gamme S7 A travers la liaison PROFINET
    • Localiser et éliminer des défauts
Type Online-Training
Duration 7 hours (par demi-journée de 3h30)
Language fr

Target Group

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Content

  •  
    • Vue générale des systèmes SINAMICS
    • Constitution d’un S210
    • Présentation des borniers et le câblage associé
    • Mise en service avec StartDrive
    • Mise en communication avec un automate de la gamme S7 (Step7 v5x, TIA Portal v1x)
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prerequisites

  • Notions de bases sur :
    • Le principe de fonctionnement des moteurs synchrones (notions de puissance, tension, fréquence et des convertisseurs de fréquence (redresseurs et onduleurs) sont un plus

Note

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Formation réalisée à distance via Teams
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet (la caméra est un plus).
  • Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.
    • Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques (Automate, Logiciels TIA-PORTAL etc.).
    • Une caméra permet aux participants de visualiser la réaction de l'équipement suite aux manipulations réalisées à distances.
  • Matériel Pédagogique disponible à distance (à titre indicatif par binôme) :
  • Plateforme de démonstration (formateur) :
    • Console de programmation (TIA Portal avec Step7 Pro, StartDrive)
    • Banc avec 2 axes S210.

Fee

547 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull star half star (4.3 of 5 for 4 ratings)
Contact