My Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Drive Technology SINAMICS
  2. SINAMICS S converter
  3. DR-S12-CHA - Description

SINAMICS S120 - Diagnose an Chassis- und Schrankgeräten (DR-S12-CHA)

  • Sie sind zuständig für den zuverlässigen Betrieb der Antriebe SINAMICS S120 mit Leistungen über 100 kW. Sie kennen das System bereits in der Baugröße Booksize mit seiner modularen Struktur. In diesem Kurse lernen Sie den Umgang mit Chassisgeräten und Schrankgeräten. Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis der Gerätekonstruktion und den Unterschieden zur Baugröße Booksize. Nach dem Kurs können Sie bei Störungen zielgerichtet vorgehen.

Objectives

  • Sie können anhand der Schaltpläne Schnittstellen ermitteln und Komponenten austauschen. Sie können mit dem AOP30 eine Datensicherung und Wiederinbetriebnahme durchführen.
Type Face-to-face training
Duration 3 days
Language de

Target Group

  • Inbetriebsetzer
  • Servicepersonal
  • Instandhalter

Content

  • Aufbau und Schaltpläne von Chassisgeräten SINAMICS S120 ab 200 kW
  • Aufbau und Schaltpläne der modularen Schrankgeräte SINAMICS S120 CM
  • Arbeiten mit dem Advanced Operator Panel AOP30
    • Zugriff auf Parameter und Schnittstellen
    • Diagnose, Datensicherung und Wiederinbetriebnahme
  • Arbeiten am Leistungsteil im Servicefall:
    • Diagnose des Power Blocks mit Messgeräten
    • Austausch von Elektronikbaugruppen und Ersatzteilen
    • Austausch des Power Blocks
  • Besonderheiten bei flüssigkeitsgekühlten Geräten SINAMICS S120 LC
  • Besonderheiten des Schrankgerätes SINAMICS S150
  • Praktische Übungen an Chassis- und Schrankgeräten mit Fehlersuche, Komponententausch und Wiederinbetriebnahme

Prerequisites

  •  
    • Gute Kenntnisse von SINAMICS 120 entsprechend den Kursen zu Inbetriebnahme DR-S12-PM (ehemals DR-SNS-SI) oder Instandhaltung DR-S12-DG (ehemals DR-SNS-IH).
    • Eine geeignete fachliche Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Elektrotechnik, sowie Kenntnis der zugehörigen, einschlägigen Normen, anhand derer man die übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren, die von der Elektrizität ausgehen, erkennen und vermeiden kann.

Note

  • Dieser Kurs eignet sich auch für Teilnehmer mit dem Aufgabengebiet Inbetriebnahme.
  • Dieser Kurs ist speziell für Anwender von SINAMICS S120 konzipiert. Haben Sie bereits an einem Kurs zu SINAMICS G150 teilgenommen, so verfügen Sie bereits über vergleichbare Kenntnisse zu Chassis- und Schrankgeräten und benötigen diesen Kurs nicht.

Fee

2,325 EUR

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull star half star (4.4 of 5 for 10 ratings)
Contact