Mit dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINUMERIK Safety Integrated (NC-SAFETY)

  • Dette kursus giver dig viden til projektplanlægning og opstart af Functions of Safety Integrated (F-PLC) til SINUMERIK ONE og Safety Integrated (plus) til SINUMERIK 840D sl. Du vil lære, hvordan du vælger egnede funktioner samt hvordan du implementerer og validerer dem.

Målsætninger

  • Dette kursus underviser i håndteringen af sikkerhedsfunktionerne i SINUMERK Safety Integrated (F-PLC). Denne sikkerhedsvariant med F-PLC er påkrævet for SINUMERIK ONE, men kan også bruges med SINUMERIK 840D sl. PLC'en konfigureres og programmeres med TIA-portalen.
  • Du vil lære, hvordan man anvender de forskellige sikkerhedsfunktioner og kender deres parameterisering, programmering og test.
  • I kurset udfører du alle trin, fra aktivering, parameterisering og programmering af funktionerne til accepttesten med protokollen. Dette giver dig mulighed for at udnytte fordelene ved Safety Integrated (F-PLC) for dit maskinværktøj.
Type Face-to-face-uddannelse
Varighed 5 dage
Sprog en

Målgruppe

  • Idriftsættelsesingeniører
  • Ingeniørpersonale
  • Tjenestepersonel

Indhold

  • Generel information om sikkerhedsteknologi og standarder
  • Systemkrav
  • TIA sikkerhed for SINUMERIK F-PLC; Forskelle S7-300 (840) og S7-400 (ONE)
  • Beskrivelse af sikkerhedsfunktionerne; Forskelle fra Safety Integrated (spl)
  • Sikker programmerbar logik i F-CPU'en
  • Sikker kommunikation med PROFIsafe
  • Sensor/aktuator-integration
  • Sikker bremsehåndtering og teststop med SIC/SCC
  • Tilpasning af sikkerhedsfunktionerne ved at parametrisere drevene og skabe F-programmet
  • Procedure for idriftsættelse og fejlfinding
  • Evaluering af diagnostiske og alarmskærme
  • Kredsløbseksempler til Safety Integrated
  • Accepttest
  • Praktiske kommissioneringsøvelser med SINUMERIK træningsstativ

Deltagerkrav

  • Viden ifølge kurset NC-ONE-COM eller NC-ONE-UP eller NC-84SL-COM (tidligere NC-84SLSIP).
  • Programmeringsviden med TIA-portalen i henhold til kurserne TIA-PRO1 eller TIA-SERV1.

Bemærk

  • Inkluderet i kursusprisen: Gratis adgang til den digitale læringsplatform SITRAIN-adgang – startende en uge før kursusstart og to uger efter kursusafslutningen.
  • Med Learning Membership kan du uddybe eller gentage indholdet af dette Learning Event samt fortsætte din uddannelse om andre interessante emner.

  • Dette kursus er efterfølgeren til NC-SAF-SIW-kurset. Indholdet er sammenligneligt og opdateret.

Downloads

Kontakt