Deze cursus is bedoeld om zelfstandig een WinCC open architecture applicatie te maken.
Målsætninger
Deze cursus is bedoeld om zelfstandig een WinCC open architecture (WiNCC-OA) applicatie te maken. (ETM Certified) Let op !: Bij deze cursus dient u zelf een PC of laptop mee te nemen.
Type
Face-to-face-uddannelse
Varighed
5 dage
Sprog
nl
Målgruppe
De training is bedoeld voor software-architecten en -engineers die voor het eerst kennismaken met WinCC Open Architecture
Indhold
De onderwerpen in deze cursus zijn:
WinCC OA concepts: The managers, PARA module, GEDI module
Control programming
Animation of graphical objects / scripting
References of graphical objects
Panel topology
User / permission management
The alert concept
Alert- and event screen
Data point groups
(Power)-configs
Complex graphical objects
Multi language support
Zooming and (de)cluttering
History-DB
Archiving and archive compression
Linking to the periphery
Mass-engineering of configuration data
Variable trend
Working with scripts and libraries
Online-Backup
Emergency mode
Deltagerkrav
Vereiste basiskennis: PC's, netwerken en PLC's. Kennis van programmeertalen is een pré.
Bemærk
De hard- en software van de PC of laptop die door de cursisten dient meegenomen te worden naar de training moet aan de volgende specificaties te voldoen:
Processor: Intel Core i3 / i5 / i7 with 2.2 GHz of vergelijkbaar.
RAM:2 GB
H.D.D.: 5 Gb vrij ruimte op disk
Monitor: 1280 x 1024
Input: Toetsenbord en muis
Media: aansluiting voor Memory stick voor software installatie
Operating systeem: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows 10 (64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), RedHat Enterprise Linux 7.1 (64 bit), Linux OpenSuse 13.2 (64 bit), CentOS 7.1 (64 bit)
Bij aanvang van de training wordt op de systemen een tijdelijke licentie geïnstalleerd. Siemens zal de cursisten voorzien van de benodigde software. De cursisten dienen Administrator rechten te hebben.