Mit dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

PROFINET med SIMATIC controllers (TIA Portal) (IC-PNCOM)

  • Bliv fortrolig med PROFINET som åben Industrial Ethernet standard for automation - med hjælp fra Siemens, der er medlem af PROFIBUS-brugerorganisationen. Ved brug af dele fra SIMATIC NET, lærer du, hvordan du hurtigt og effektivt parametrerer, idriftsætter og fejlsøger på et Profinet anlæg. En vigtig del af kurset er decentralisering med feltenheder på Industrial Ethernet ved hjælp af PROFINET IO med PROFINET-enhederne. RT- & IRT-realtidsegenkaber. Den teoretiske undervisning underbygges af praktiske øvelser.

Målsætninger

  • På dette kursus lærer du, hvordan du bruger real time PROFINET standarden i din automationsløsning.
  • Du lærer at parametrere, idriftsætte, diagnosticere og fejlfinde et PROFINET-netværk hurtigt og effektivt.
  • Talrige praktiske øvelser med SIMATIC og SCALANCE produkter og TIA Portal styrker den erhvervede teoretiske viden.
Type Face-to-face-uddannelse
Varighed 3 dage
Sprog da

Målgruppe

  • Kurset henvender sig til alle der skal arbejde med Profinet anlæg, hvad enten det er:
  • • Programmere
  • • Idiftsætte
  • • Vedligeholde / servicere

Indhold

  • • Grundlæggende information om Industrial Ethernet, PRFINET IO, RT og IRT
  • • Konfiguration og programmering af PROFINET IO
  • • Anlægsorienteret "engineering" og diagnose i TIA Portal
  • • Introduktion til de integrerede Web-services i PROFINET komponenterne
  • • Ring Redundance MRP
  • • Orientering om "Shared" Device
  • • Parametrering af I-Device
  • • PROFINET IRT
  • • PN/PN coupler
  • • Praktiske eksempler med øvelser.

Deltagerkrav

  • Det forudsættes, at deltagerne har en viden mindst svarende til TIA-PRO1, TIA-SERV2 eller TIA-SYSUP

Bemærk

  • Kursusdokumentation er på engelsk.
  • Dette kursus gennemføres med SIMATIC S7-1500 controllere og STEP 7 software baseret på TIA-portalen.

Gebyr

13.500 DKK

Downloads

Deltager-feedback

Vi beder deltagerne om at evaluere vores uddannelse ud fra et sæt af faste kriterier. Vi offentliggør den gennemsnitlige vurdering af "generel tilfredshed" til din information.

full starfull starfull starfull star empty star (4,0 af 5 for 1 ratings)
Kontakt