Mit dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC Motion Control i TIA-portalen (TIA-MC)

Målsætninger

  • Du vil lære om Motion Technology funktionerne i SIMATIC S7-1500 eller S7-1200 controllere i TIA-portalen. Du vil lære step for step hvor de integrerede Motion control funktioner løser præcis styring af akser, og fordelene ved brug af disse funktioner.
  • Kurset er en kombination af teori og hands-on programmering.
  • Efter deltagelse i kurset vil du forstå interaktion mellem Technology funktionerne og drev.
  • Du vil være i stand til at konfigurere technology funktioner så som Speed akser, positionsakser, synkron-akser og integrere dem i dit PLC-program
Type Face-to-face-uddannelse
Varighed 3 dage
Sprog da

Målgruppe

  • Programmører
  • Idriftsætnings- og vedligeholdelses-ingeniører

Indhold

  • Basis viden om Motion control
  • SpeedAxis technology objects
  • PositionsAxis technology objects
  • Homing og jog
  • Programmering med PLCopen
  • Fejl/Alarm & Diagnose
  • Kommunikation og biblioteks koncept
  • Output cam & measuring inputs
  • Closed-loop control og optimering
  • SynchronousAxis technology objects
  • Overblik over S7-1500T Teknologi-CPU
  • SynchronousAxis technology object - Absolut og relativ gearing
  • Cam dics technology object
  • Samspil mellem Motion Control og Safety Integrated
  • Praktiske øvelser på træningsenheder med SIMATIC S7-1500(T) og SINAMICS drev

Deltagerkrav

  • Kendskab til programmering i SIMATIC TIA-portal. (Svarende til TIA-PRO1 eller TIA-SERV2 kurser)

Bemærk

  • Motion Control funktionerne i SIMATIC standard CPU'ere er yderligere udvidet med S7-Technology CPU'ere.

Gebyr

11.800 DKK

Downloads

Kontakt