Totally Integrated Automation Portal (TIA-portal) er et integreret arbejdsmiljø for SIMATIC STEP 7 og SIMATIC WinCC.
Tredje del af programmeringsuddannelsen i SIMATIC TIA-portalen bygger videre på den viden om TIA-portalen, der er tilegnet på kurset SIMATIC S7 TIA Portal Programmering 2, herunder SIMATIC S7,HMI, tilslutning af drev og PROFINET IO. Du vil få udbygget din viden om genbrug af Step 7 blokke og anvendelsen af biblioteker. Vi opretter desuden et brugerprogram til rapportering, håndtering og analyse af programmeringsfejl.
Desuden behandles:
Håndtering af recepter med HMI.
Opsætning af kommunikation mellem SIMATIC CPU'er med Profinet
Type
Face-to-face-uddannelse
Varighed
5 dage
Sprog
da
Målgruppe
Programmører mv.
Kurset henvender sig primært til den, der har deltaget på SIMATIC TIA Portal Programmering 2 og nu ønsker at lære at løse mere komplekse PLC-opgaver.
Indhold
Funktioner, funktionsblokke og multi-instanskald af funktionsblokke
Oprettelse og anvendelse af komplekse data-strukturer
Indirekte adressering af komplekse data-strukturer og parametre
Biblioteksfunktioner til integreret fejlbehandling.
Håndtering af synkrone og asynkrone fejl samt evaluering af fejlmeldinger
Håndtering af recepter med HMI
Kommunikation via Open User kommunikation og S7-connection.
Introduktion til Profinet
Grundigere forståelse af indhold gennem praktiske øvelser på TIA-systemmodel
Deltagerkrav
Kendskab til SIMATIC S7 svarende til TIA-PRO2 eller TIA-SYSUP.
Bemærk
På dette kursus arbejdes der med SIMATIC STEP 7-software baseret på TIA Portalen.
Kurset afholdes på dansk, men kursusmaterialet er på engelsk.