Totally Integrated Automation Portal (TIA-portal) er et integreret arbejdsmiljø for SIMATIC STEP 7 og SIMATIC WinCC. I første del af programmeringsuddannelsen i SIMATIC TIA-portalen undervises du i brugen af TIA-portalen, grundlæggende viden om opbygningen af SIMATIC S7-automationssystemet, konfiguration og parametrering af hardware samt grundprincipperne i almindelig PLC-programmering. Du får også et overblik over HMI, PROFINET IO og tilslutning af drev. Du får udbygget din teoretiske viden med en række praktiske øvelser på en TIA-systemmodel. Den består af et SIMATIC S7 automationssystem, ET200SP distribueret I/O, touchpanel, drev og en båndmodel.
Når du har gennemført kurset, kan du følgende:
Forstå grundprincipperne i interaktion af TIA-komponenterne
Løse enkle programmeringsopgaver ved hjælp af elementære STEP 7-instruktioner
Betjene TIA-portalen sikkert
Programmere enkle anlægsfunktioner med grundlæggende STEP 7-instruktioner i ladder-diagrammet (LAD) eller
funktionsblokdiagrammet (FBD)
Foretage enkel idriftsættelse af TIA-komponenter
Type
Face-to-face-uddannelse
Varighed
5 dage
Sprog
da
Målgruppe
Programmører
Automationsingeniører, konfigurationsteknikere
Indhold
Overblik over og væsentlige karakteristika ved SIMATIC S7-systemserien
Testværktøjer til systeminformation, fejlfinding og diagnose
Hardwarekonfiguration og parametrering af SIMATIC S7-1500-moduler, et PROFINET IO-system (ET-200SP)
Grundigere forståelse af indhold gennem praktiske øvelser på TIA-systemmodel
Anvendelse af PLC webserver samt styring via Web Application View Of Things (VoT)
Deltagerkrav
Grundlæggende viden om automationsteknologi.
Kurset gennemføres i relativt højt tempo. Skal du kun programmere mindre ændringer i eksisterende projekter, bør du måske vælge SIMATIC TIA Portal Service 1 kurset.
Du kan tage vores online-adgangstest for at sikre dig, at det valgte kursus passer til dit fagområde.
Bemærk
På dette kursus arbejdes der med SIMATIC STEP 7-software baseret på TIA Portalen.
Kurset afholdes på dansk, men kursusmaterialet er på engelsk.