Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Manutenzione SINUMERIK 840D sl (NC-84SL-SK)

  • Questo corso ti insegnerà come fare assistenza e ripristinare un SINUMERIK 840D sl con interfaccia operatore SINUMERIK Operate e HMI advanced. Al termine del corso, acquisirai le conoscenze e le capacità necessarie per gestire i lavori di assistenza e manutenzione in corso su macchine utensili con SINUMERIK 840D sl e SINAMICS S120 e sarai anche in grado di eseguire secondi avviamenti. Sarai in grado di individuare e correggere eventuali errori. In questo modo contribuirai a ridurre al minimo i tempi di fermo e ad aumentare la produttività.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Intervenire su un SINUMERIK 840D sl per attività di assistenza e ripristino
    • Utilizzare la diagnostica
    • Effettuare un corretto riavviamento
    • Gestire i principali dati macchina
Tipologia Corso in aula
Durata 3 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Personale di messa in servizio
  • Manutentori

Contenuti del corso

  •  
    • Descrizione ed uso pannello operativo
    • Configurazione hardware del CN SINUMERIK 840D sl
    • Allacciamenti verso il sistema di azionamenti SINAMICS S120
    • Descrizione dei vari sistemi di misura
    • Concetto e descrizione dell’anello di spazio e di velocità
    • Allarmi e messaggi
    • Diagnosi I/O
    • Dati di setting
    • Livelli di protezione
    • Servizi (salvataggio dati)
    • Cancellazione totale e riavviamento
    • Principali dati macchina CN
    • Struttura dell’interfaccia PLC-CN con particolare riguardo ai segnali di blocco movimento e programma
    • Analisi delle modalità di utilizzo della FC10
    • Analisi della configurazione azionamenti
    • Ottimizzazione taratura degli azionamenti digitali

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici.

Prerequisiti partecipante

  • Corso NC-S7-APT o equivalenti conoscenze base dei sistemi a controllo numerico.

Costo

1.660 EUR

Download

Contatto