Benim Panelim

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. TIA-PRO2 - Tanım

Online Eğitim - SIMATIC S7-1500 TIA Portal Program 2 (TIA-PRO2)

  • Tamamen Entegre Otomasyon Portalı (TIA Portalı), SIMATIC STEP 7 ve SIMATIC WinCC ile entegre mühendislik için çalışma ortamını oluşturur. SIMATIC TIA Portal programlama eğitiminin ikinci kısmı, STEP 7, SIMATIC S7, HMI, Motor sürücülerin bağlantısı ve PROFINET IO ile beraber SIMATIC S7 TIA Portal program 1 kursunda edinilen TIA Portalı bilgisine dayanmaktadır. Karmaşık işlemler hakkındaki bilginizi genişletecek ve Komut Listesi (STL), Yapılandırılmış Kontrol (SCL) ve S7-GRAPH programlama dillerine giriş yapacaksınız. Analog değer işleme ve karmaşık veri türleriyle veri yönetiminin yanı sıra, programla ilgili hataların değerlendirilmesi ve işlenmesi de ele alınacaktır. Bunlarla beraber temel seviyede operatör kontrol ve izleme sistemlerinde (HMI) mesajları ve nasıl görüntüleneceğini öğreneceksiniz. Edinilen bilgi sayesinde verimli bir PLC programlama için yeni fikirler ve ivme kazanacaksınız.

Hedefler

  • Kursu tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:
    • TIA bileşenlerinin etkileşimini anlamak
    • Klasik program geliştirme yöntemlerini uygulamak
    • Kapsamlı programlama görevlerini çözmek
    • TIA Portal'da yazılım birimlerini kullanarak programları yapılandırmak
    • Karmaşık / PLC data tiplerini kullanmak
    • SIMATIC S7 otomasyon sistemi ile veri yönetimini (aritmetik ve program denetim fonksiyonları) uygulamak
    • Sistem bloklarını ve versiyonlu blokları uygulamak
    • Klasik yazılım hata işleme ve değerlendirme kodu programlamak
    • Operatör kontrol ve izleme sistemi (WinCC Unified Panel)
    • SIMATIC S7, HMI ve PROFINET IO'dan oluşan TIA sistemini yapılandırmak
  • Teorik bilginizi, bir SIMATIC S7-1500 otomasyon sistemi, WinCC Unified Panel ve sanal bir modelden oluşan sanal uygulama ortamımızdaki çok sayıda pratik odaklı alıştırma ile derinleştireceksiniz.
Tip Uzaktan eğitim
Süre 5 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • Programcılar
  • Devreye alma mühendisleri
  • Mühendislik personeli

İçerik

  • Program oluşturma araçları (ör. structogramlar)
  • Analog değer işleme
  • IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) uyumlu zamanlayıcı/sayıcı örneği kullanılarak fonksiyonlar, fonksiyon blokları ve multi-instance program yazılımı
  • Programları yapılandırma ve TIA Portal'da software unit kullanma yöntemleri
  • Kompleks datalarla çalışma
  • Hata organizasyon blokları (OB'ler) ile klasik yazılım hata yönetimi ve programda işlenmesi
  • Hata teşhis verilerinin değerlendirilmesi
  • WinCC Unified Panel entegrasyonu
  • Yapılandırılmış Kontrol Dili (SCL) ile çalışma
  • Bir üretim tesisinin sanal eğitim ortamında pratik alıştırmalar yoluyla içeriklerin daha derinlemesine anlaşılması

  • Kurs fiyatına dahil olanlar: Kurs başlangıcından bir hafta önce başlayıp kurs bitiminden iki hafta sonrasına kadar kullanabileceğiniz dijital eğitim platformu SITRAIN access'e ücretsiz erişim. Burada
  • TIA Portalı - software unit ve daha birçok konuda web tabanlı eğitimler bulacaksınız. Eğitim Üyeliği ile bu kursun içeriğini derinleştirebilir veya tekrarlayabilir, ayrıca diğer ilgi çekici konularda eğitiminize devam edebilirsiniz.

Katılımcı önkoşulları

  • SIMATIC S7 bilgisi (TIA-PRO1'e karşılık gelen) ve bu bilgiyi kullanmada pratik deneyimli olmak.
  • Seçtiğiniz kursun uzmanlık alanınıza uygun olduğundan emin olmak için mevcut çevrimiçi giriş testini kullanabilirsiniz.

Not

  • Bu kursta, TIA Portal tabanlı SIMATIC STEP 7 yazılımı ve SIMATIC S7-1500 ile çalışacaksınız.
  • Bu, sizi "TIA Portal tabanlı Siemens Sertifikalı Programcı" olarak sertifikalandırmaya hazırlayan üç kursun ikincisidir. Sınav, "SITRAIN Sertifikasyon Programı" modülüdür.

  • Öğrenim Üyeliği, kursun başlamasından 7 gün önce başlar ve kursun bitiminden 14 gün sonra sona erer. Bu süre boyunca, mevcut 480'den fazla web tabanlı eğitime erişiminiz olur.

Fiyat (KDV hariç)

970 EUR
( fiyata %20 KDV eklenecektir )

İndirilenler

Katılımcı geribildirimi

Kursumuzdaki katılımcılardan bizi bir dizi kriter üzerinde değerlendirmelerini rica ederiz. Onların ortalama geribildirimi "genel memnuniyet" bilgisi olarak yayınlayarak bilginize sunarız.

full starfull starfull starfull star half star (2 derecelendirme üzerinden 4,5 / 5)
İletişim