Mitt dashbord

Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Sinumerik
  3. NC-SAFETY - Beskrivning

SINUMERIK Safety Integrated (NC-SAFETY)

  • Den här kursen ger dig kunskap om projektplanering och uppstart av funktionerna för Safety Integrated (F-PLC) för SINUMERIK ONE och Safety Integrated (plus) för SINUMERIK 840D sl. Du kommer att lära dig hur du väljer lämpliga funktioner samt hur du implementerar och validerar dem.

Beskrivning/mål

  • Den här kursen lär dig hantera säkerhetsfunktionerna i SINUMERIK Safety Integrated (F-PLC). Denna säkerhetsvariant som använder F-PLC krävs för SINUMERIK ONE, men kan också användas med SINUMERIK 840D sl. PLC:n konfigureras och programmeras med TIA Portal.
  • Du kommer att lära dig att tillämpa de olika säkerhetsfunktionerna och känna till deras parameterisering, programmering och testning. I kursen utför du alla steg, från aktivering, parameterisering och programmering av funktionerna till godkännandeprovet med protokoll. Detta gör att du kan dra full nytta av fördelarna med Safety Integrated (F-PLC) för din verktygsmaskin.
Typ Utbildning
Antal dagar 5 dagar
Språk sv

Målgrupp

  • Driftsättningsingenjör
  • Engineeringpersonal
  • Servicepersonal

Innehåll

  • Allmän information om säkerhetsteknik och standarder
  • Systemkrav
  • TIA Safety för SINUMERIK F-PLC; Skillnader mellan S7-300 (840) och S7-1500 (ONE)
  • Beskrivning av säkerhetsfunktionerna; Skillnader mot Safety Integrated (spl)
  • Säker programmerbar logik i F-CPU
  • Säker kommunikation med PROFIsafe
  • Sensor-/aktuatorintegration
  • Säker bromshantering och teststopp med SIC/SCC
  • Anpassning av säkerhetsfunktionerna genom parameterisering av drivsystemen och skapande av F-programmet
  • Förfarande för driftsättning och felsökning
  • Utvärdering av diagnostik- och larmvisningar
  • Kretsexempel för Safety Integrated
  • Acceptance test
  • Praktiska driftsättningsövningar med SINUMERIK utbildningsutrustning

Förkunskaper

  • Kunskap enligt kursen NC-ONE-COM eller NC-ONE-UP eller NC-84SL-COM (tidigare NC-84SLSIP). Programmeringskunskap med TIA Portal enligt kurserna TIA-PRO1 eller TIA-SERV1.

Pris

30 900 SEK

Nedladdningar

Kontakt