My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic S7 Classic
  3. ST-SERV1 - Description

Simatic S7 service 1 (ST-SERV1)

  • Tid: 4 dagar, måndagen startar kl. 13:00 och fredagen slutar 13:00.

Objectives

  • Utbildningen ger grundläggande kännedom om den elektriska och mekaniska uppbyggnaden av styrsystemet, samt hårdvarukonfiguration och enklare programhantering. Deltagarna kommer att kunna utföra programändringar samt felsöka och testa befintliga Step 7-program. De ska även känna till Simatic S7-systemets uppbyggnad, kapacitet och funktion. Utbildningen ska även ge kunskaper för att lösa mindre automationsuppgifter.
Type Face-to-face training
Duration 4 days
Language sv

Target Group

  • Utbildningen vänder sig till de som arbetar med montage, drift och underhåll som även behöver kunna göra mindre programändringar.

Content

  • System overview and essential performance features of the SIMATIC S7 system family
  • The components of the STEP 7 Basic Package
  • Simatic Manager
  • Program execution in the automation system
  • Binary and digital operations
  • Configuring and assembling an automation system
  • Addressing and wiring of the signal modules
  • Hardware and software startup of the automation system
  • Hardware configuration and parameterization in the case of S7-300
  • Basic programming with binary and digital functions
  • Basic fault-finding with Monitor/Modify and reference data
  • Reinforcement of the content through exercises on the device
  • Backing up and documenting executed program changes
  • Deeper understanding of contents through practical exercises on the SIMATIC S7-300 system model

Prerequisites

  • Allmänna kunskaper om ellära och datorvana, speciellt Microsoft Windows-miljö.
  • Genomför gärna webbutbildningen PLCs for beginners som en förberedelse till denna utbildning. Du får med en länk för inloggning till webbutbildningen PLCs for beginners i din bokningsbekräftelse till denna utbildning.

Note

  • Utbildningsmaterialet är på svenska. De praktiska övningarna genomförs på Simatic S7-300.

Fee

24,300 SEK

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull star half star (4.3 of 5 for 50 ratings)
Contact